Sistemi di posizionamento a codici a barre

Nei sistemi di posizionamento a codici a barre, la testa di lettura si muove lungo il nastro a codici a barre. Nel movimento di marcia calcola con precisione millimetrica i dati di posizione assoluti fino a una distanza di 10 km. Il nastro a codici a barre è facile da utilizzare e può essere incollato ugualmente su percorsi diritti o curvilinei. Massima flessibilità, montaggio semplicissimo, diagnostica trasparente e un'ampia gamma di interfacce integrate sono i punti di forza di questo sistema. La nuova funzione availability control rende possibile la diagnostica durante il funzionamento.
PPIC_BPS300_BPS8_header-02_1400x400

Determinazione millimetrica dei dati sulla posizione col sistema di posizionamento a codici a barre BPS 300i

Rilevare la posizione in modo rapido e preciso costituisce un presupposto essenziale nell'ambito della costruzione di macchine e impianti al fine di garantire una movimentazione efficiente delle merci. Grazie al rilevamento della posizione assoluta su una lunghezza di 10 km con velocità massima pari a 10 m/sec., il sistema di posizionamento a codici a barre BPS 300i è progettato per essere impiegato su trasloelevatori, carrelli di traslazione trasversale e trasportatori elettrici a monorotaia aerea sospesa.



I vostri vantaggi

  • Semplice integrazione fieldbus: le interfacce fieldbus già integrate consentono l’adattamento a diversi sistemi di comando. Qualora sia necessaria la configurazione, questa viene fatta direttamente attraverso i sistemi di comando (ed. file GSDML) o tramite web server integrato nel dispositivo (es. interfaccia SSI). La parametrizzazione dei dispositivi avviene direttamente tramite il controllore. In questo modo si risparmia sui tempi di installazione e sui costi delle unità di collegamento. Inoltre, in caso di sostituzione, non è necessaria la parametrizzazione.

  • Considerevole riserva di potenza: con una zona di lavoro di ±60 mm, grazie alla tecnologia laser i sistemi risultano molto tolleranti rispetto alle oscillazioni meccaniche. In ogni ambiente, offrono pertanto un rilevamento della posizione affidabile con maggiore riserva di potenza

  • Manutenzione predittiva: il monitoraggio della qualità di lettura analizza costantemente la decodificabilità dei codici a barre, indicando tempestivamente un’eventuale diminuzione della riserva di funzionamento. Resta così garantita la disponibilità dell’impianto.

  • Montaggio semplice: il sofisticato concetto di fissaggio consente un semplice e solido montaggio dei dispositivi. In caso di sostituzione, i dispositivi possono essere sostituiti indipendentemente dalla posizione, ovvero senza nuovi allineamenti.

  • Funzionalità selezionabili con schema modulare:
    • Diverse interfacce di collegamento (morsetti, M12, cavi) per il collegamento ottimale al controllore cliente
    • Display opzionale di visualizzazione e diagnostica
    • Ottica riscaldata opzionale per applicazioni a basse temperature.

Punti di forza

2024-BPS-mit-EthernetIP_700x500

integrated connectivity

Il BPS 300i trasmette i dati sulla posizione e le informazioni sullo stato attraverso diverse interfacce integrate nel dispositivo. Decade dunque la necessità di ulteriori gateway. Particolarmente comoda è poi la comunicazione qualora lo scambio di dati col controllore avvenga tramite strutture di file GSD/GSDML o ESI definite.

Webconfiguration_700x500px

Strumento webConfig integrato

L’interfaccia utente web integrata consente l’accesso a una diagnostica completa che, in caso di necessità, può anche essere progettato come accesso remoto. La parametrizzazione di dispositivi con interfaccia, ad esempio, SSI o RS 485/RS422 risulta particolarmente comoda grazie all’interfaccia grafica di facile comprensione.

Applicazione

Determinazione della posizione in curva di trasportatori elettrici a monorotaia aerea sospesa

Applikation1_700x500px

Posizionamento rapido e preciso di assi di traslazione e di sollevamento per trasloelevatori

Applikation3_700x500px

Rilevamento della posizione sugli assi delle gru a portale

Applikation4_700x500px

Sistema di posizionamento a codici a barre compatto BPS 8 

Il nostro sistema compatto di posizionamento a codici a barre BPS 8 necessita di pochissimo spazio e, grazie all’ampia zona di lavoro, compensa efficacemente le oscillazioni meccaniche. È caratterizzato da una meccanica di fissaggio semplice e da un collegamento standardizzato con connettore M12. Grazie all’interfaccia RS 232 o RS 485, può essere facilmente integrato in qualsiasi architettura di sistema. Il BPS 8 è disponibile a scelta con uscita del raggio frontale o con specchio deflettore.

Vai direttamente alla selezione articoli - BPS 8

 

BPS8_700x500px

Panoramica dei dati tecnici

 

BPS 300i

BPS 8

Regione di interesse

50 – 170 mm

80 – 140 mm, uscita del raggio frontale

60 – 120 mm, uscita del raggio ad angolo

Riproducibilità ± 0,15 mm ± 1(2) mm
Emissione val. misurato 1 ms (1.000 valori/sec.) 3,3 ms (300 valori/sec.)
Tempo di integrazione 8 ms 26,6 (13,3) ms
Max. velocità di traslazione 10 m/s 4 m/s
Interfacce integrate PROFINET, PROFIBUS, SSI,
EtherCAT, RS 422, RS 485, Ethernet/IP

RS 232,
RS 485 tramite MA 8-01

Tensione di alimentazione 10 – 30 V CC 4,9 – 5,4 V CC,
Collegamento diretto 10 – 30 V CC,
tramite MA 8-01

Temperatura ambiente (esercizio)
senza riscaldamento
con riscaldamento

.
-5 … +50 °C
-35 … +50 °C

 

0 °C … +40 °C

Nastri a codici a barre BCB

Il secondo componente fondamentale di un sistema di posizionamento a codici a barre è il nastro. Un nastro di plastica autoadesivo e altamente flessibile viene stampato a intervalli regolari con un codice a barre univoco. Questa tecnologia rende il nastro stabile, durevole e meccanicamente resistente. La stampa del valore della posizione «in chiaro» facilita la manipolazione. Questo nastro di lunghezza fino a 10.000 m può essere incollato con estrema facilità lungo il percorso ed essere utilizzato anche su curve orizzontali e verticali, come ad esempio quelle che si presentano sui trasportatori elettrici a monorotaia aerea sospesa.  

Il nastro a codici a barre può essere realizzato secondo specifica. Altezza, lunghezza e valore iniziale e finale del nastro possono essere adattati alla relativa applicazione. Nell’eventualità in cui il nastro subisse comunque dei danni, è disponibile online la sezione necessaria sulla Homepage di Leuze, che può essere stampata autonomamente in una prima fase. Questo consente di non perdere tempo in modo da garantire la disponibilità dell’impianto. In una seconda fase, la sezione di nastro a codici a barre verrà ordinata come nastro originale.

BCB_700x500px
  BCB
Lunghezze del nastro

Nastri standard: da 5 m a 150 m, 200 m

Lunghezze personalizzate: fino a 10.000 m

Altezza nastro

Altezze standard: 25 mm/47 mm

Altezza personalizzata: 20 mm – 140 mm

Nastri a codici a barre per BPS 300; BPS 30 BCB G40…(dimensioni del reticolo 40 mm)
Nastri a codici a barre per FBPS 600; BPS 8 BCB G30…(dimensioni del reticolo 30 mm) 
Temperatura di lavorazione consigliata 0°C - +45°C
Resistenza alla temperatura 40 °C – +120 °C
Adesivo Adesivo ultra-aderente
Caratteristiche meccaniche Indelebile e resistente ai graffi, ai raggi UV, all'umidità e alle sostanze chimiche

 

Accesso diretto ai nostri nastri a codici a barre

Download

RSL 300/500 – Laser scanner – Informazioni sui prodotti (PDF, ~1 MB)
FBPS 600i – Sistema di posizionamento a codici a barre di sicurezza – Opuscolo (PDF, ~1 MB)
Sensori ottici della distanza – Informazioni sui prodotti (PDF, ~2 MB)
Serie 10 – Sensori di misura e sensori commutanti a distanza – Informazioni sui prodotti (PDF, ~2 MB)
ROD4 e ROD4plus – Sensori laser di misura della distanza – Informazioni sui prodotti (PDF, ~2 MB)
LPS/LES/LRS – Sensori a sezione ottica – Informazioni sui prodotti (PDF, ~1 MB)
Cortine fotoelettriche di misura e intercettazione – Informazioni sui prodotti (PDF, ~1 MB)
Sensori di misura e commutanti ad ultrasuoni – Informazioni sui prodotti (PDF, ~3 MB)
BPS 300i, 8 – Sistemi di posizionamento a codici a barre – Informazioni sui prodotti (PDF, ~3 MB)
AMS 300i – Sensore laser di distanza – Informazioni sui prodotti (PDF, ~1 MB)
OGS 600 – Sensori per guida ottica – Opuscolo (PDF, ~2 MB)
FBPS_1400x400

Sistema di posizionamento a codici a barre di sicurezza FBPS 600i

Per il rilevamento sicuro della posizione con un unico dispositivo fino a PLe

Con l'FBPS 600i, il primo sistema di posizionamento a codici a barre di sicurezza, ora basta un solo sensore per il rilevamento sicuro della posizione. Il dispositivo viene collegato a un'unità di analisi di sicurezza, ad es. un convertitore di frequenza, mediante due interfacce SSI ed è adatto per applicazioni fino al Performance Level e. Questo facilita notevolmente l'implementazione di funzioni di sicurezza e riduce i tempi e i costi di installazione e di assistenza.



I vostri vantaggi

  • Rilevamento sicuro della posizione con un unico dispositivo fino a PL e
  • Implementazione semplicissima delle funzioni di sicurezza
  • Minimo ingombro e costi di installazione ridotti
  • Breve tempo di reazione ai guasti di 10 ms per l'impiego presso trasloelevatori veloci
  • Nastro a codici a barre estremamente robusto, resistente alle sollecitazioni meccaniche e ai raggi UV
  • Un'ampia zona di lavoro da 50 a 170 mm e un concetto di fissaggio ben studiato semplificano il montaggio e l'integrazione

Punti di forza

IPIC_FBPS_frequency-converter_Text-SSI_DE_700x500px

Rilevamento sicuro della posizione con un unico dispositivo fino a PL e

Con l'FBPS 600i, ora basta un solo sensore per il rilevamento sicuro della posizione. Il dispositivo viene collegato a un'unità di analisi di sicurezza, ad es. un convertitore di frequenza, mediante due interfacce SSI. Inoltre, i dispositivi soddisfano già i requisiti per PL e / SIL 3. Questo facilita notevolmente l'implementazione di funzioni di sicurezza e riduce i tempi e i costi di installazione e di assistenza.

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

L'ideale per i movimenti rapidi

I FBPS 600i sono l'ideale per il rilevamento della posizione con movimenti rapidi, come ad es. nel caso dei trasloelevatori. I FBPS 600i hanno infatti un brevissimo tempo di reazione ai guasti, di soli 10 ms. Questo consente un'ottimizzazione degli andamenti di velocità e delle prestazioni di gestione.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Laser_700x500px

Funzionamento affidabile

L'FBPS 600i presenta un funzionamento particolarmente affidabile. Ad ogni nuova scansione avviene la lettura di più codici, da cui il software rileva valori di posizione estremamente precisi. Grazie alla traiettoria obliqua del fascio di scansione e al movimento del dispositivo ogni codice viene scansionato in punti differenti. Questo consente di evitare errori di lettura legati a sporcizia o danneggiamenti locali.

Anche il nastro a codici a barre è stato ottimizzato per l'impiego industriale. Il nastro di plastica autoadesivo è a prova di raggi UV, estremamente robusto e resistente a sollecitazione meccanica. I valori di posizione stampati, inoltre, sono facili da leggere e ne semplificano l'uso.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Halter_3_700x500px

Montaggio sempre rapido e giusto

Questo concetto di fissaggio ben studiato con sistema di sostituzione rapida permette un montaggio semplice dell'FBPS 600i. I dispositivi vengono saldamente fissati mediante una vite facilmente accessibile sul supporto di serraggio. Questo fa risparmiare tempo durante il montaggio e, in caso di assistenza, i dispositivi possono essere sostituiti rapidamente. Inoltre, grazie all'ampia zona di lavoro da 50 a 170 mm, gli FBPS 600i sono facili da integrare nell'impianto.

Applicazione

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

Rilevamento sicuro della posizione presso trasloelevatori

Richiesta:
Una valutazione dei rischi ha permesso di stabilire i pericoli esistenti dell'impianto e il Performance Level (Livello di Prestazioni) PLr necessario. Norme pertinenti come la EN 528 (Trasloelevatori - Requisiti di sicurezza) forniscono supporto in materia. Un rilevamento sicuro della posizione è necessario per il monitoraggio sicuro di posizioni e velocità, ad es. durante la manutenzione o in caso di cestelli con persone a bordo.

Soluzione:
Il sistema di posizionamento a codici a barre di sicurezza FBPS 600i offre il rilevamento sicuro della posizione con un unico dispositivo. Inoltre, soddisfa i requisiti per PL e / SIL 3 facilitando notevolmente l'implementazione di funzioni di sicurezza.  

Caratteristiche tecniche

FBPS 600i
  Sicurezza Sicurezza PL e, SIL 3, categoria 4
(EN ISO 13849-1 e IEC 61508)
Tempo di reazione ai guasti 10 ms … 400 ms (regolabile)
Collegamento  2 interfacce SSI, 2 connettori M12
Alimentazione di tensione: connettore M12
Configurazione e diagnostica: mini-USB
Riproducibilità +/- 0,15 mm (1 sigma)
Distanza di lettura 50 … 170 mm
Grado di protezione IP 65
Campo di temperatura -5 ... +60 °C
Con riscaldamento: -35 ... +60°C
Dimensioni, L x P x H Collegamenti laterali: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm
Collegamenti in basso: 105 x 123,8 x 51,5 mm 
Display (in opzione) Visualizzazione di informazioni sullo stato e sulla posizione
Segnale di stato della qualità di lettura Per il riconoscimento tempestivo della sporcizia
Nastro a codici a barre
  Caratteristica  Caratteristiche: nastro di plastica estremamente robusto, resistente ai raggi UV, autoadesivo con colla acrilica,
valori di posizione stampati in testo in chiaro
Nastri a codici a barre standard Altezza: 25 mm, 47 mm
Lunghezza: fino a 200 m
Nastri a codici a barre configurabili Altezza: 20 mm a 140 mm
Valore iniziale e valore finale selezionabili in un
intervallo da 0 a 10.000 m
Dimensioni del reticolo del codice a barre 30 mm

 

Vai direttamente alla selezione articoli - FBPS 600i

Download

Protezione di accesso a grouper / sgrouper di pallet
Protezione dell'accesso alla stazione di uscita del materiale
Protezione di accesso all'area di trasferimento skid
Cancello AGV bidirezionale per la protezione degli accessi
RSL 200 – Applicazioni fisse
RSL 200 – Applicazioni mobili
Protezione di aree per carrello di traslazione trasversale
Catalogo Servizi Safety 2024/2025
Safety – Prospetto dei prodotti (PDF, ~7 MB)
Protezione di accesso presso caricatori di pallet – con riavvio automatico
Catalogo Formazione Safety 2024/2025
Safety Solutions – Opuscolo (PDF, ~0.8 MB)
Monitoraggio degli accessi alla stazione di trasferimento del materiale
Protezione di accesso su impianti di trasporto a più corsie
RSL 400 – Laser scanner di sicurezza - Informazioni sui prodotti (PDF, ~3 MB)
Certificat Qualiopi
Protezione di accesso con adattamento dinamico del formato
Sensori ottici di sicurezza per la protezione di punti pericolosi e accessi – Prospetto dei prodotti (PDF, ~ 3 MB)
Protezione di stazioni di trasferimento robot / AGV
ELC 100 – Cortine fotoelettriche di sicurezza – Opuscolo (PDF, ~1 MB)
MLC 530 SPG – Cortine fotoelettriche di sicurezza– Opuscolo (PDF, ~1 MB)
Protezione della zona presso carrelli di manovra lineari
Protezione di accesso multistazione nella logistica con carrelli elevatori
Messa in sicurezza dei punti di alimentazione di macchine per la stampa e la lavorazione della carta
LBK – Sistema radar di sicurezza – Opuscolo (PDF, ~1 MB)
Interruttori, dispositivi di interblocco della protezione di sicurezza, sensori di prossimità e unità di comando di sicurezza - prospetto dei prodotti (PDF, ~3 MB)
MSI – Sistemi di controllo di sicurezza e moduli di sicurezza – Informazioni sui prodotti (PDF, ~4 MB)
MSI – Moduli di sicurezza - Selettore (PDF, ~2 MB)
MSI 400 - Sistemi di controllo di sicurezza – Informazioni sui prodotti (PDF, ~1 MB)
Machine Safety Services – Servizio e supporto in materia sicurezza delle macchine (PDF, ~3 MB)