Trasmissione ottica dati
Trasmissione ottica dati
I dati all’interno delle reti industriali vengono trasmessi tramite vari mezzi di trasmissione. I sensori ottici di dati della serie DDLS consentono la trasmissione wireless e senza contatto dei dati tramite luce su distanze fino a 500 metri. Questa tecnologia garantisce una trasmissione dati senza usura, altamente disponibile e affidabile e si è affermata come soluzione ad alte prestazioni nei settori dell'ingegneria meccanica e impiantistica. La combinazione di elevata efficienza e funzionamento praticamente esente da manutenzione, e quindi economicamente vantaggioso, offre vantaggi decisivi per applicazioni industriali particolarmente esigenti.
DDLS 500: trasmettitore ottico di dati con server web integrato per la diagnostica a distanza
Quando è necessario trasmettere dati senza cavi e senza interferenze, i trasmettitori ottici di dati sono sempre la scelta giusta, perché permettono la comunicazione senza contatto in tutte quelle applicazioni in cui i sistemi meccanici e i sistemi WLAN si scontrano con i loro limiti.
La fotocellula di trasmissione ottica dei dati DDLS 500 permette una trasmissione dei dati trasparente, senza contatto e priva di usura fino a 250 m in tempo reale a 100 Mbit/sec. Un laser infrarosso non visibile comunica a tale scopo in modo bidirezionale tra i dispositivi. Ulteriori funzioni facilitano la manipolazione dei dispositivi. Grazie all’ausilio di allineamento laser e alla livella a bolla integrata l'allineamento risulterà estremamente facile anche su tratti più lunghi. Senza eguali al mondo, il server web integrato nella DDLS 500 permette di eseguire la diagnostica a distanza. Inoltre, la DDLS 500 è riconoscibile come nodo PROFINET.
Vantaggi
- Trasmissione dati trasparente in tempo reale: i dati possono essere trasmessi a 100Mbit/s con tutti i comuni protocolli Ethernet senza ritardo.
- Connettività integrata: accesso a tutti i dati di diagnostica mediante un server web integrato Trasmissione dei dati diagnostici al dispositivo di comando (PROFINET).
- Combinate voi stessi le funzioni: la struttura modulare permette di ampliare il modello di base a piacere con le funzioni disponibili. Portata di esercizio, ausilio di allineamento laser, diagnostica remota, riscaldamento e server web.
- Montaggio e allineamento semplici: grazie all’ausilio di allineamento laser, alla livella a bolla e alla piastra di montaggio integrata con vite di registro, montaggio e allineamento risultano semplicissimi.
- Monitoraggio continuo del livello del segnale ricevuto: consente all’utente di essere avvisato per tempo di un guasto imminente (ad esempio a causa di un accumulo eccessivo di sporco).
Applicazioni
Trasmissione ottica dei dati per trasloelevatori
Requisito:
la trasmissione ottica viene utilizzata per trasferire i dati in modalità wireless al trasloelevatore o al contenitore di carico. La velocità di trasmissione deve essere fino a 100 Mbit/s.
Soluzione:
la fotocellula di trasmissione dati DDSL 500 è disponibile con tutte le più comuni interfacce fieldbus industriali ed è perciò facilmente integrabile nell'impianto. Velocità di trasmissione fino a 100 Mbit/s e portate di esercizio fino a 250 m offrono la massima flessibilità per tutte le situazioni dell'intralogistica.
Trasmissione ottica dati fino a 100 Mbit/s
Requisito:
i fieldbus basati su Ethernet, quali ad es. PROFINET, EtherCAT ed Ethernet TCP/IP, devono trasmettere i dati alla gru a portale o al carrello di gru in maniera wireless, con una velocità di trasmissione fino a 100 Mbit/s.
Soluzione:
il sensore fotoelettrico per la trasmissione dati DDLS 500, dotato di interfacce Ethernet industriali, trasmette dati a una velocità massima di 100 Mbit/s. Questi dispositivi sono particolarmente facili da allineare grazie al laser di allineamento e alla piastra di montaggio preinstallata. Il server web integrato garantisce una diagnostica remota rapida e indipendente dal luogo.
Trasmissione dati nell’ambito della tecnologia dei trasporti – carrelli di manovra di tutti i tipi
Requisito:
l'integrazione delle macchine di trasferimento nelle reti di comunicazione dei sistemi industriali esistenti, senza interrompere i collegamenti via cavo e in tempo reale, è un requisito fondamentale.
Soluzione:
la trasmissione ottica dei dati della serie DDLS 500 soddisfa questi requisiti con una velocità di trasmissione di 100 Mbit/s fino a una portata operativa di 200 m.
Applicazione in ambito di galvanica – sistemi a portale
Requisito:
negli impianti di zincatura, diverse grucce che si muovono una dietro l'altra devono essere collegate in parallelo a un computer master centrale in uno spazio molto ristretto.
Soluzione:
con la trasmissione ottica di dati DDLS 500, le linee di trasmissione parallele possono essere disaccoppiate in modo da escludere la diafonia reciproca.
Caratteristiche tecniche
|
|
DDLS 500 |
DDLS 200 |
|
Velocità di trasmissione / Larghezza di banda max |
100 Mbit/s |
2 Mbit/s |
|
Portate |
40 / 120 / 200 / 250 m |
30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m |
|
Tensione di alimentazione |
18 – 30 V CC |
18 – 30 V CC |
|
Potenza assorbita senza riscaldamento |
200 mA (a 24 V) |
Circa 200 mA a 24 V CC |
|
Potenza assorbita con riscaldamento |
800 mA (a 24 V) |
Circa 800 mA a 24 V CC |
|
Angolo di apertura (trasmettitore) |
± 0,5° rispetto all'asse ottico |
± 0,5 ° rispetto all'asse ottico per i dispositivi di 120 m – 500 m ± 0,8° rispetto all’asse ottico (dispositivi grandangolari) ± 1,0 ° rispetto all'asse ottico per i dispositivi di 80 m ± 1,5 ° rispetto all'asse ottico per i dispositivi di 30 m |
|
Sorgente luminosa Trasmettitore / laser di allineamento |
Infrarosso |
Infrarosso |
|
Grado di protezione |
IP65 |
IP65 |
|
Dimensioni (A × L × P) |
156 × 100 × 99,6 mm 156 × 100 × 122 mm |
190 × 89,25 × 120 mm |
|
Temperatura di funzionamento: |
-5 – 50°C |
-5 – +50 °C |
|
Protocolli supportati |
Ethernet industriale, PROFINET RT/IRT/Profisafe, EtherCAT, FSoE, CIPsafety |
PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422 |
Lista articoli
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Dispositiv...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 200.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Riscaldamento, Dispositivo laser di allineamento i...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 200.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Disposit...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 120.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Dispositivo laser di allineamento integrato, Funzi...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 120.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Dispositiv...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 40.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Disposit...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 40.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Disposit...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 200.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Disposit...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 200.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Dispositivo laser di allineamento integrato, Funzi...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 120.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Dispositiv...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 120.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Dispositivo laser di allineamento integrato, Funzi...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 40.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Dispositiv...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 40.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Riscaldamento, Funzionamento di assi ottici parall...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 200.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Riscaldamento, Funzionamento di assi ottici parall...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 200.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Nessun inf...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 120.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Riscaldamento, Funzionamento di assi ottici parall...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 120.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Nessun inf...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 40.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Funziona...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 40.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Funziona...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 200.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Funziona...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 200.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Funziona...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 120.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Nessun inf...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 120.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Nessun inf...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 40.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaccia: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Funziona...
- Zona di lavoro, max.: 100 ... 40.000 mm
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...