PSU-05A-1P-24V-S
Alimentatore
Codice prodotto:
50132583
Articolo successivo
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | PSU 100 |
| Numero fasi | 1 pezzo(i) |
| Efficienza | 84% (230 V CA) |
| Categoria di sovratensione | III |
| Tensione di ingresso | 100 … 265 V CA |
| Corrente d'entrata | 2 A (110 V CA) / 1,16 A (230 V CA) |
| Tensione di uscita | 24 V CC (SELV), ±1% / 22,5 ... 28 V regolabile |
| Corrente di uscita | 5 A |
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
| Numero di poli | 3 poli |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
| Numero di poli | 2 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 53 mm x 125 mm x 115 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Peso netto | 550 g |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 85 °C |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Grado di protezione | IP 20 |
| Omologazioni | c UL US |
| Voce tariffaria doganale | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |