PSU-10A-3P-24V-H

Alimentatore

Codice prodotto: 50132589

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie PSU 200
Numero fasi 3 pezzo(i)
Efficienza 93,7% (3 x 400 V CA)
Categoria di sovratensione III
Tensione di ingresso 3 x 324 ... 572 V CA / 450 ... 745 V CC
Corrente d'entrata 0,75 A (3 x 360 V CA) / 0,45 A (3 x 500 V CA)
Tensione di uscita 24 V CC (SELV), ±1% / 24 ... 28 V regolabile
Corrente di uscita 10 A
Numero di uscite di segnalazione 1 pezzo(i)
Power boost 15 A / > 5s
Hyper Boost 40 A / > 20s
Funzione Cortocircuito
Sovraccarico
Surriscaldamento
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Numero di poli 4 poli
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Numero di poli 6 poli
Dimensioni (P x H x L) 65 mm x 143 mm x 143 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Peso netto 770 g
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 80 °C
Grado di inquinamento 2
Grado di protezione IP 20
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
Modello CAD 3D - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf