PSU-20A-1P-24V-H
Alimentatore
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | PSU 200 |
Numero fasi | 1 pezzo(i) |
Efficienza | 94,1% (230 V CA) |
Categoria di sovratensione | III |
Tensione di ingresso | 85 … 265 V CC / 90 … 250 V CC |
Corrente d'entrata | 5,2 A (100 V CA) / 2,2 A (240 V CA) |
Tensione di uscita | 24 V CC (SELV), ±1% / 24 ... 28 V regolabile |
Corrente di uscita | 20 A |
Numero di uscite di segnalazione | 1 pezzo(i) |
Power boost | 30 A / > 4s |
Hyper Boost | 70 A / > 20s |
Funzione | Cortocircuito Sovraccarico Surriscaldamento |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
Numero di poli | 3 poli |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
Numero di poli | 4 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 85 mm x 123 mm x 138 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Peso netto | 1.260 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 85 °C |
Grado di inquinamento | 2 |
Grado di protezione | IP 20 |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85044090 |
ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0 | 27040701 |
ECLASS 11.0 | 27040701 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |