PT 20-CL3500

Pellicola

Codice prodotto: 50143913

Disponibile immediatamente

Tipo Pellicola protettiva per finestra ottica
Idoneo per Cortine fotoelettriche CML700i
Dimensioni (P x H x L) 20 mm x 0,06 mm x 350.000 mm
Peso netto 349 g
Colore Trasparente
Materiale PE
Plastica
Adesivo Colla acrilica
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 45 °C, Proteggere dai raggi UV diretti
Temperatura di lavorazione 10 ... 40 °C
Proprietà di base Asciutto
Liscio
Pulito
Senza grasso
Voce tariffaria doganale 39191080
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100