Quattro-RSX/M12

Unità di comando cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 670003

Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie Quattro
Idoneo per Konturflex
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, 20 %
Tipo RS 232
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Funzione Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 61 mm x 90 mm x 180 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC
Peso netto 400 g
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Software PC
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 55 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85371098
Software di configurazione - V1.2 - zip
Scheda dati - pdf