RD800-SUCA-CB2-R
Transponder di sicurezza
| Serie | RD800 |
| Applicazione | Applicazione singola |
| Tipo di codice | Codice univoco |
| SIL | Fino a 3, IEC 61508 |
| SILCL | Fino a 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | Fino a e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 4.077 anni, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,45E-09 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | Fino a 4 incl., EN ISO 13849 |
| CC | High |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i cortocircuiti trasversali |
| Resistenza agli impulsi | 1.500 V |
| Categoria d'utilizzo con DC 12 | Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1 |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -15 ... 10 % |
| Corrente assorbita, max. | 250 mA |
| Potenza assorbita, max. | 1 W |
| Corrente nominale, min. | 0,5 mA |
| Categoria di sovratensione | III |
| Protezione, esterna | 1 A |
| Protezione, interna | 0,75 A polyfuse (O1 + O2 + O3) |
| Tensione nominale di isolamento | 32 V CC |
| Corrente termica convenzionale max. | 0,25 A |
| Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Potenza di commutazione max. | 6 W |
| Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
| Tensione di commutazione tip. | 24 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Lunghezza impulso di prova, max. | 0,3 ms |
| Corrente di uscita, max. | 250 mA |
| Capacità, max. tra un'uscita e GND | 200 nF |
| Capacità, max. tra due uscite | 200 nF |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tensione di commutazione tip. | 24 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Funzione | Uscita segnale |
| Tempo di reazione dopo la rimozione dell'attuatore, min. | 80 ms |
| Tempo di reazione dopo la rimozione dell'attuatore, max. | 150 ms |
| Tempo di reazione dopo la disattivazione, ingresso, min. | 7 ms |
| Tempo di reazione dopo la disattivazione, ingresso, max. | 12 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Collegamento con PLC Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Cavo |
| Lunghezza cavo | 2.000 mm |
| Uscita cavo | A destra |
| Materiale della guaina | PVC |
| Colore del cavo | Nero |
| Numero di conduttori | 5 conduttori |
| Lunghezza cavo di collegamento, max. | 50 m |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 25 mm x 18 mm x 72 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PA 66 |
| Peso netto | 150 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
| Isteresi di commutazione, max. | 2,4 mm |
| Distanza di spegnimento assicurata (Sar), min. | 16 mm |
| Distanza di accensione assicurata (Sao), max. | 10 mm |
| Distanza di disattivazione nominale, max. | 14 mm |
| Distanza operativa nominale, max | 12 mm |
| Distanza tra due sistemi (sensore, attuatore), min. | 50 mm |
| Precisione di ripetizione, max. | 1,2 mm |
| Coppia di serraggio viti | 0,8 N·m |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 4 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 85 °C |
| Grado di inquinamento | 3, EN 60947-1 |
| Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
| Omologazioni | TÜV Süd c UL US |
| Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | EN 60068-2-27 |
| Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | EN 60068-2-6 |
| Voce tariffaria doganale | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272403 |
| ECLASS 8.0 | 27272403 |
| ECLASS 9.0 | 27272403 |
| ECLASS 10.0 | 27272403 |
| ECLASS 11.0 | 27272403 |
| ECLASS 12.0 | 27274601 |
| ECLASS 13.0 | 27274601 |
| ECLASS 14.0 | 27274601 |
| ECLASS 15.0 | 27274601 |
| ECLASS 16.0 | 27274601 |
| ETIM 5.0 | EC001829 |
| ETIM 6.0 | EC001829 |
| ETIM 7.0 | EC001829 |
| ETIM 8.0 | EC001829 |
| ETIM 9.0 | EC001829 |
| ETIM 10.0 | EC001829 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |