REF 4-A-50X1000

Pellicola riflettente

Codice prodotto: 50038060

Tempo di consegna ca. 12 giorni lavorativi
Forma costruttiva Rettangolare
A seconda della direzione No
Misura di montaggio, larghezza 50 mm
Misura di montaggio, altezza 1.000 mm
Superficie riflettente, altezza 1.000 mm
Superficie riflettente, larghezza 50 mm
Materiale del riflettore Plastica
Con cambio di polarizzazione Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore PMMA
Struttura della superficie attiva Microprisma
Peso netto 20 g
Tipo di fissaggio Autoadesivo
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 80 °C
Voce tariffaria doganale 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551