REF 7-A-15-30 SET
Pellicola riflettente
| Contiene | 500 |
| Idoneo per | IPS 200i IPS 400i LSIS 472i |
| Forma costruttiva | Circolare |
| Misura di montaggio, spessore | 0,2 mm |
| Misura di montaggio, diametro | 31 mm |
| Superficie riflettente, diametro | 15 mm |
| Con cambio di polarizzazione | No |
| Struttura della superficie attiva | Mikrotriple |
| Peso netto | 173 g |
| Tipo di fissaggio | Autoadesivo |
| Tipo di riflettore | Pellicola riflettente |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -35 ... 45 °C |
| Temperatura di lavorazione | 15 ... 22 °C |
| Voce tariffaria doganale | 39191080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |