REF 9-A-25x400

Pellicola riflettente

Codice prodotto: 50155784

Disponibile immediatamente

Forma costruttiva Rettangolare
A seconda della direzione Sì
Dimensioni triple 0,3 mm
Misura di montaggio, larghezza 25 mm
Misura di montaggio, altezza 400 mm
Superficie riflettente, altezza 400 mm
Superficie riflettente, larghezza 25 mm
Materiale del riflettore Plastica
Con cambio di polarizzazione Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore PMMA
Struttura della superficie attiva Rombi
Peso netto 8 g
Tipo di fissaggio Autoadesivo
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 65 °C
Voce tariffaria doganale 90019000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551