Reflektor OCS 450x80mm-M

Pellicola riflettente

Codice prodotto: 50111154

Disponibile immediatamente

Idoneo per Cortina fotoelettrica a riflessione CSR780
Forma costruttiva Rettangolare
Misura di montaggio, larghezza 510 mm
Misura di montaggio, altezza 108 mm
Misura di montaggio, spessore 3 mm
Superficie riflettente, altezza 105 mm
Superficie riflettente, larghezza 488 mm
Materiale del riflettore Plastica
Materiale del supporto Alluminio
Struttura della superficie attiva Triple
Peso netto 1.175 g
Tipo di fissaggio Avvitabile
Tipo di riflettore Riflettore
Voce tariffaria doganale 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467