RK 93/4-20 S
Fotocellula a tasteggio energetica
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | 93 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio |
Modello speciale | Ottica a V |
Portata di esercizio | 0 ... 0,02 m (portata assicurata) |
Portata limite | 0 ... 0,023 m (portata tipica) |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Potenza assorbita, max. | 0,6 W |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Frequenza di commutazione | 250 Hz |
Tempo di risposta | 2 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Connettore normalizzato |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 170 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | I |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | EN 60947-5-2 (versione tedesca) |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |