RK 93/4-200 L

Fotocellula a tasteggio energetica

Codice prodotto: 50024851

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
HT25CI/4P-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50134231
  • Serie: 25C
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 1,3 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50134231

Tempo di consegna ca. 14 giorni lavorativi
Serie 93
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Modello speciale Ottica a V
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0,002 ... 0,2 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,007 ... 0,135 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,015 ... 0,105 m
Portata limite, bianco 90% 0 ... 0,21 m
Portata limite, grigio 18% 0,005 ... 0,14 m
Portata limite, nero 6% 0,008 ... 0,11 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 250 Hz
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 170 g
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento EN 60947-5-2 (versione tedesca)
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf