RK 96K/R-1560-25
Fotocellula a riflessione non polarizzata
| Serie | 96 |
| Principio di funzionamento | Principio di riflessione |
| Portata di esercizio | 0,3 ... 15 m (portata assicurata) |
| Portata limite | 0,1 ... 18 m (portata tipica) |
| Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
| Tensione di alimentazione UB | 20 ... 230 V, CA/CC |
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Elemento di commutazione | Relè, contatto N.C./contatto N.A. |
| Principio di commutazione | Commutante con luce |
| Frequenza di commutazione | 20 Hz |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Numero di poli | 5 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PC |
| Materiale della copertura della lente | Plastica |
| Peso netto | 150 g |
| Avviso | La parte dell’alloggiamento utilizzata contiene acido perfluorobutanesulfonico (PFBS) |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Elementi di controllo | Potenziometro di 270° |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | II |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ECLASS 15.0 | 27270902 |
| ECLASS 16.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |
| ETIM 10.0 | EC002717 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |