RK 97/4 D S

Fotocellula a riflessione non polarizzata

Codice prodotto: 50000557

Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
KD U-M12-4A-V1-050
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50130652
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 4 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 5.000 mm
Codice articolo: 50130652

Disponibile immediatamente

RK18B.1/4P-M12
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo: 50117375
  • Serie: 18B
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 6 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50117375

Tempo di consegna ca. 8 giorni lavorativi
Serie 97
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Portata di esercizio 0,1 ... 4 m (portata assicurata)
Portata limite 0,1 ... 6 m (portata tipica)
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 880 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 30 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 200 Hz
Tempo di risposta 2,5 ms
Tempo di inizializzazione 100 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore normalizzato
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 18 mm x 98 mm x 23 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 85 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione I
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Scheda dati - pdf