ROD 108

Laser scanner

Codice prodotto: 50153045

Tempo di consegna ca. 6 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon
Serie ROD 100
Applicazione Controllo della sporgenza
Controllo di completezza
Prevenzione delle collisioni
Portata di esercizio 0,08 ... 25 m
Sorgente luminosa Laser, Infrarosso
Lunghezza d'onda 905 nm
Classe laser 1, IEC/EN 60825-1:2014
Risoluzione angolare 0,2° a 80 Hz
Intervallo angolare 275 °
Campo di rilevamento 0,08 ... 25 m, Remissione > 90%
7 m con 1,8% di riflessione
15 m con 10% di riflessione
25 m con 90% di riflessione
Numero dei set di campi È possibile configurare 16 zone Field Triple
Errore sistematico ±10 mm
Errore statistico (1σ) ≤ 5 mm (0,08 – 7 m)
≤ 10 mm (7 – 15 m)
≤ 6 mm (0,08 - 25 m) per riflettori
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti trasversali
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 12 ... 24 V, CC, -10 ... 30 %
Numero di ingressi di commutazione digitali 4 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, tip. 3,5 mA
Principio di commutazione PNP
Numero uscite di commutazione digitali 5 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 50 mA
Tensione di commutazione Max. 30 V CC
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Funzione Uscita di warning
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Funzione Uscita di segnalazione Error
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Tempo di risposta 12,5 ms, 1 scan
Tempo di risposta degli ingressi 10 ms
Tempo di risposta delle uscite 35 ms
Tipo USB 2.0
Funzione Configurazione/parametrizzazione
Diagnostica
Collegamento USB 2.0 tipo C, connettore femmina
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Interfaccia verso la macchina
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 12 poli
Codifica Codifica A
Funzione Collegamento Ethernet al PC per la configurazione e la parametrizzazione dell'apparecchio
Interfaccia dati
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Dimensioni (P x H x L) 80 mm x 80 mm x 85 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 630 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Piastra di montaggio
Avviso Per ulteriori dettagli sull'assegnazione dei segmenti del circuito LED, consultare le istruzioni per l'uso all'indirizzo www.leuze.com.
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software ROD Configurator
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ECLASS 16.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Software - Configuration Setup - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - ROD 100/300/500 - pdf