ROD4-MS
Sistema di montaggio
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Idoneo per | Sensori ottici della distanza rotoScan ROD-4 |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 192 mm x 57 mm x 156 mm |
| Peso netto | 700 g |
| Modello di elemento di fissaggio | Sistema di montaggio |
| Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo |
| Voce tariffaria doganale | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |