RS4-Adap-P

Piastra di montaggio

Codice prodotto: 50035814

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Idoneo per Laser scanner di sicurezza RS4
Dimensioni (P x H x L) 155 mm x 12 mm x 159 mm
Peso netto 800 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Modello di elemento di fissaggio Piastra di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto Filettatura di fissaggio
Fissaggio passante
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Avvitabile
Materiale dell'elemento di fissaggio Metallo
Voce tariffaria doganale 85389099
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498