RS4-COB-24
Dispositivo di configurazione e test
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Idoneo per | Laser scanner di sicurezza RS4 |
| Funzioni | Dispositivo di configurazione e test |
| Dimensioni (P x H x L) | 170 mm x 50 mm x 85 mm |
| Peso netto | 350 g |
| Colore dell'alloggiamento | Bianco |
| Voce tariffaria doganale | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |