RSL210-S/08-M12
Laser scanner di sicurezza
| Serie | RSL 200 |
| Applicazione | Protezione mobile di aree pericolose Protezione stazionaria di aree pericolose |
| Funzioni | Commutazione di triplette di campi Controllo contattori (EDM) Monitoraggio di triplette di campi Selezione fissa di una tripletta di campi |
| Riavvio | Avvio/riavvio automatico Blocco di avvio/riavvio (RES) Blocco di avvio/riavvio automatico |
| Tipo | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2E-08 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 3, EN ISO 13849 |
| Risoluzione (impostabile) | 50/70 mm |
| Numero di triplette di campi, commutabili | 1 pezzo(i) |
| Numero funzioni di protezione | 1 pezzo(i) |
| Grado di remissione min. | 1,8 % |
| Portata | 0 ... 3 m |
| Numero di campi di allarme per ciascuna tripletta di campi | 2 pezzo(i) |
| Portata | 0 ... 15 m |
| Grandezza dell'oggetto | 150 mm x 150 mm |
| Grado di remissione min. | 20 % |
| Sorgente luminosa | Laser Laser,Infrarosso |
| Lunghezza d'onda | 905 nm |
| Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Frequenza di ripetizione | 96 kHz |
| Risoluzione angolare | 0,2 ° |
| Intervallo angolare | 275 ° |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti trasversali Protezione dalla sovratensione |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
| Corrente assorbita (senza carico), max. | 300 mA, (Usare alimentatore da 1 A) |
| Potenza assorbita, max. | 7 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto |
| Numero delle uscite di commutazione, configurabili | 4 pezzo(i) |
| Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
| Tensione di commutazione high min. | 22,2 V |
| Tensione di commutazione low max. | 3 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 85 mA |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Tempo di risposta | ≥ 75 ms |
| Tipo | Bluetooth, USB 2.0 |
| Funzione | Configurazione/parametrizzazione Definizione del campo protetto e definizione del campo di allarme Diagnostica |
| Banda di frequenze | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Potenza di trasmissione emessa | Max. 4,5 dBm (2,82 mW), classe 2 |
| Funzione | Configurazione/parametrizzazione Definizione del campo protetto e definizione del campo di allarme Diagnostica |
| Collegamento | USB 2.0 tipo C, connettore femmina |
| Velocità di trasmissione max. | 12 Mbit/s |
| Lunghezza cavo | ≤ 5m Con cavi attivi sono possibili lunghezze maggiori dei cavi. |
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
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
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Interfaccia di configurazione |
| Tipo di collegamento | USB |
| Tipo di connettore | USB 2.0 tipo C |
| Dimensioni (P x H x L) | 80 mm x 80 mm x 86 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PC |
| Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
| Materiale della copertura della lente | Plastica |
| Peso netto | 600 g |
| Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 Grigio Nero |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale Piastra di montaggio |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 5 pezzo(i) |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software Sensor Studio |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | TÜV Süd UL US |
| Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | IEC/EN 60068-2-6 |
| Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ECLASS 16.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |