RSL235-S/12-M12

Laser scanner di sicurezza

Codice prodotto: 53802110

Tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie RSL 200
Applicazione Navigazione del veicolo
Protezione mobile di aree pericolose
Protezione stazionaria di aree pericolose
Funzioni Commutazione di triplette di campi
Controllo contattori (EDM)
Monitoraggio di triplette di campi
Selezione fissa di una tripletta di campi
Riavvio Avvio/riavvio automatico
Blocco di avvio/riavvio (RES)
Blocco di avvio/riavvio automatico
Tipo 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 3, EN ISO 13849
Risoluzione (impostabile) 50/70 mm
Numero di triplette di campi, commutabili 32 pezzo(i)
Numero funzioni di protezione 1 pezzo(i)
Grado di remissione min. 1,8 %
Portata 0 ... 3 m
Numero di campi di allarme per ciascuna tripletta di campi 2 pezzo(i)
Portata 0 ... 15 m
Grandezza dell'oggetto 150 mm x 150 mm
Grado di remissione min. 20 %
Sorgente luminosa Laser
Laser,Infrarosso
Lunghezza d'onda 905 nm
Classe laser 1, IEC/EN 60825-1:2014
Forma del segnale di emissione Pulsante
Frequenza di ripetizione 96 kHz
Risoluzione angolare 0,2 °
Intervallo angolare 275 °
Campo di rilevamento 0 ... 25 m, Remissione > 90%
Risoluzione radiale della distanza 2 mm
Risoluzione laterale della distanza 0,2 °
Errore di misura sistematico Dmeas - Dreal min.: -20 mm
tip.: -20 mm
max. 20 mm
(Remissione: 1,8 % … retroriflettore
Campo di misura: 0,2 … 25 m)
Rumore del valore di misura 10 mm 1 σ
Remissione: 1,8% retroriflettore
Campo di misura: 0 … 25 m)
Punto laser (AxL), 5 m 63 mm x 8 mm
Punto laser (AxL), 15 m 188 mm x 23 mm
Punto laser (AxL), 25 m 318 mm x 38 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti trasversali
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -30 ... 20 %
Corrente assorbita (senza carico), max. 300 mA, (Usare alimentatore da 1 A)
Potenza assorbita, max. 7 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto
Numero delle uscite di commutazione, configurabili 8 pezzo(i)
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tensione di commutazione high min. 22,2 V
Tensione di commutazione low max. 3 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 85 mA
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Tempo di risposta ≥ 75 ms
Tipo Bluetooth, Ethernet, USB 2.0
Funzione Configurazione/parametrizzazione
Definizione del campo protetto e definizione del campo di allarme
Diagnostica
Visualizzazione del profilo di misura
Collegamento Connettore M12, 4 poli, codifica D
Funzione Configurazione/parametrizzazione
Definizione del campo protetto e definizione del campo di allarme
Diagnostica
Banda di frequenze 2.400 ... 2.483,5 MHz
Potenza di trasmissione emessa Max. 4,5 dBm (2,82 mW), classe 2
Funzione Configurazione/parametrizzazione
Definizione del campo protetto e definizione del campo di allarme
Diagnostica
Collegamento USB 2.0 tipo C, connettore femmina
Velocità di trasmissione max. 12 Mbit/s
Lunghezza cavo ≤ 5m
Con cavi attivi sono possibili lunghezze maggiori dei cavi.
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Funzione Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 12 poli
Codifica Codifica A
Funzione Interfaccia dati
Trasmissione del valore di misura tramite UDP (potenza del segnale, distanza e immagine di processo)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Funzione Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento USB
Tipo di connettore USB 2.0 tipo C
Dimensioni (P x H x L) 80 mm x 80 mm x 86 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Alloggiamento in plastica PC
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 600 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Grigio
Nero
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Piastra di montaggio
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 5 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software Sensor Studio
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni TÜV Süd
UL US
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma IEC/EN 60068-2-6
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ECLASS 13.0 27272705
ECLASS 14.0 27272705
ECLASS 15.0 27272705
ECLASS 16.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 32151804
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione/di diagnostica - Setup Sensor Studio - zip
Software di configurazione/di diagnostica - Setup Safety Device Collection V3.2.6.1 - zip
Software - ROS1 Drivers - zip
Software - ROS2 Drivers - zip
Software - FC Siemens RSL200 FieldSwitchover V17 - zip
Software - AOI Rockwell RSL200 Switchover V1.0 incl. V35 - zip
Istruzioni per l'applicazione - pdf
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale utente - UDP specification - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - RSL 200, RSL 400 - pdf
Opuscolo prodotti - For area protection on machines and systems - pdf
Opuscolo prodotti - For securing of AGVs and AMRs - pdf
Opuscolo prodotti - Safety at Leuze - pdf
UDP specification (Link to GitHub)
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - UL US - pdf