RSL455P-S

Laser scanner di sicurezza

Codice prodotto: 53800165

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie RSL 400
Applicazione Protezione di accesso stazionaria
Protezione laterale mobile
Protezione mobile di aree pericolose
Protezione stazionaria di aree pericolose
Modello speciale Uscita dei dati di misura ottimizzata per la navigazione di veicoli
Funzioni Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile
Modalità quattro campi
PROFIsafe
Uscita dei dati, parametrizzabile
Tipo 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 9E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 3, EN ISO 13849
Risoluzione (impostabile) 30/40/50/60/70/150 mm
Portata minima impostabile 50 mm
Numero coppie di campi, commutabili Fino a 100
Numero gruppi di quattro campi, commutabili 50
Numero funzioni di protezione 4 pezzo(i)
Numero configurazioni sensori indipendenti Fino a 10
Grado di remissione min. 1,8 %
Portata 0 ... 3 m
Numero delle coppie di campi Fino a 100
Portata 0 ... 20 m
Grandezza dell'oggetto 150 mm x 150 mm
Grado di remissione min. 10 %
Sorgente luminosa Laser, Infrarosso
Lunghezza d'onda 905 nm
Classe laser 1, IEC/EN 60825-1:2014
Forma del segnale di emissione Pulsante
Frequenza di ripetizione 90 kHz
Risoluzione angolare 0,1 °
Intervallo angolare 270 °
Campo di rilevamento 0 ... 50 m, Remissione > 90%
Grado di remissione 90 %
Risoluzione radiale della distanza 1 mm
Risoluzione laterale della distanza 0,1 °
Errore di misura sistematico Dmeas - Dreal min.: -20 mm
tip.: -10 mm
max.: 0 mm
(Remissione: 1,8 % … retroriflettore
Campo di misura: 0,2 … 25 m)
Rumore del valore di misura 10 mm 1 σ
(• Remissione: 1,8% … 20%
Campo di misura: 0 … 9 m
• Remissione: 20% … retroriflettore
Campo di misura: 0 … 25 m)
Punto laser (AxL), 10 m 60 mm x 13 mm
Punto laser (AxL), 20 m 165 mm x 24 mm
Punto laser (AxL), 30 m 265 mm x 40 mm
Punto laser (AxL), 40 m 285 mm x 57 mm
Circuito di protezione Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -30 ... 20 %
Corrente assorbita (senza carico), max. 900 mA, (Usare alimentatore da 3 A)
Potenza assorbita, max. 22 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto
Tempo di risposta 80 ms, ≥
Tipo PROFINET
Funzione Processo
PROFINET Device Device secondo spec. V2.3.4
GSDML GSDML secondo spec. V2.3.2
Profilo PROFINET/PROFIsafe
Conformance Class C
Classe del carico di rete III
Security Level 1
Funzionalità switch Switch IRT a 2 porte conforme IEEE 802, integrato nell'unità di collegamento
Caratteristiche porta Auto-Crossover
Auto-Negotiation
Auto-Polarity
I&M 0 - 4
Topologie supportate MRP Client
SNMP
Segnali di commutazione di sicurezza 4 pezzo(i)
Tipo Bluetooth, Ethernet, USB
Funzione Configurazione/parametrizzazione
TCP/IP
Collegamento Connettore M12, 4 poli, codifica D
Funzione Configurazione/parametrizzazione
Banda di frequenze 2.400 ... 2.483,5 MHz
Potenza di trasmissione emessa Max. 4,5 dBm (2,82 mW), classe 2
Funzione Configurazione/parametrizzazione
Collegamento USB 2.0 Mini-B, connettore femmina
Velocità di trasmissione max. 12 Mbit/s
Lunghezza cavo ≤ 5m
Con cavi attivi sono possibili lunghezze maggiori dei cavi.
Dimensioni (P x H x L) 140,2 mm x 170 mm x 142 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Plastica/PC
Peso netto 4.300 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Piastra di montaggio
Tipo di visualizzazione Display alfanumerico
Indicatore a LED
Numero di LED 11 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software Sensor Studio
Elementi di controllo Software Sensor Studio
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Umidità relativa (non condensante) 15 ... 95 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III, EN 61140
Omologazioni TÜV Süd
Procedimento di controllo CEM secondo la norma DIN 40839-1/3
EN 61496-1
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma EN 60068-2-6
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma IEC 60068-2-29
Brevetti USA US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
US 10,304,307B
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modello CAD 3D - RSL 400 - zip
Software di configurazione/di diagnostica - Setup Sensor Studio - zip
Software di configurazione/di diagnostica - Setup Safety Device Collection V3.2.6.1 - zip
Manuale di istruzioni - RSL 450P/455P - pdf
Manuale di istruzioni - Establishing a connection - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - RSL 200, RSL 400 - pdf
Opuscolo prodotti - Safety at Leuze - pdf
Introduzione rapida - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - pdf