Safety Sticker Set 2
Etichetta
| Descrizione | Note di sicurezza «Controllo regolare del funzionamento del dispositivo di protezione» |
| Dettagli | Etichette adesive, 12 fogli in una busta di polietilene |
| Dimensioni (P x H x L) | 100 mm x 210 mm |
| Peso netto | 43 g |
| Materiale | Carta adesiva argentata opaca, permanentemente aderente |
| Lingue | Bulgaro Croato Danese Estone Finlandese Greco Lettone Lituano Olandese Rumeno Slovacco Sloveno Ungherese |
| Voce tariffaria doganale | 48114190 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273692 |
| ECLASS 11.0 | 27273692 |
| ECLASS 12.0 | 27273692 |
| ECLASS 13.0 | 27273692 |
| ECLASS 14.0 | 27273692 |
| ECLASS 15.0 | 27273692 |
| ECLASS 16.0 | 27273692 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |