SD4R20-150E

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 67840401

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
MLC520R20-150
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68002201
  • Serie: MLC 500
  • Risoluzione: 20 mm
  • Altezza del campo protetto: 150 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Codice articolo: 68002201

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Serie SOLID-4
Tipo di dispositivo Ricevitore
Applicazione Protezione delle mani
Pacchetto di funzioni Extended
Funzioni Avvio/riavvio automatico
Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile
Controllo dinamico contattori (EDM), selezionabile
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Risoluzione 20 mm
Altezza del campo protetto 150 mm
Sincronizzazione Ottica tra trasmettitore e ricevitore
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione contro la sovratemperatura
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Corrente assorbita, max. 110 mA, Senza carico esterno
Protezione 2 A a ritardo medio
Numero di ingressi di commutazione digitali 3 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 17,6 V
Tensione di commutazione low max. 2,8 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 15 mA
Funzione Ingresso di comando, blocco di avvio/riavvio (RES)
Funzione Ingresso di comando, controllo contattori (EDM)
Funzione Ingresso di comando, blocco di avvio/riavvio (RES)
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tensione di commutazione high min. 17,6 V
Tensione di commutazione low max. 2,8 V
Tensione di commutazione tip. 22 V
Tipo di tensione CC
Carico di corrente max. 250 mA
Induttanza di carico 2.000.000 µH
Capacitanza di carico 0,22 µF
Corrente residua, max. 0,02 mA
Corrente residua tip. 0,005 mA
Caduta di tensione 1,6 V
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 17,6 V
Tensione di commutazione low max. 2,8 V
Tensione di commutazione tip. 22 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 80 mA
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Funzione Uscita di segnalazione Error
Tempo di risposta 11 ms
Ritardo reinserimento 100 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Sezione dei conduttori ammessa, tip. 0,25 mm²
Lunghezza cavo di collegamento, max. 100 m
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. 300 Ω
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 225,5 mm x 34,6 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Zinco pressofuso
Peso netto 300 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale
Montaggio su colonna di fissaggio
Montaggio su scanalatura
Tipo di visualizzazione Display a 7 segmenti
LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 15 ... 95 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni TÜV NRTL US
c CSA US
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma EN 60068-2-6
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma EN 60068-2-29
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modello CAD 3D - SD4R20-150E - zip
Macro EPLAN - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - Application Note Substitute - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - TÜV Süd NRTL US - pdf