Set-AC-MTX.2-2S.4

Kit sensori di muting

Codice prodotto: 426654

Tempo di consegna ca. 14 giorni lavorativi
Serie Kit-AC
Idoneo per Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300
Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300
Portata di esercizio 0,05 ... 4 m, Con riflettore TKS 50x50
0,05 ... 8 m, con riflettore TK(S) 100x100
Peso netto 2.440 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Supporto in dotazione
Tipo di sensori muting Fotocellule a riflessione PRK 15
Numero di sensori muting 2 pezzo(i)
Numero di riflettori 2 pezzo(i)
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272792
ECLASS 11.0 27272792
ECLASS 12.0 27272792
ECLASS 13.0 27272792
ECLASS 14.0 27272792
ECLASS 15.0 27272792
ECLASS 16.0 27272792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modello CAD 3D - Set AC-ML-1RA - zip
Modello CAD 3D - Set AC-MLX-2-1SA - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Scheda dati - pdf
Istruzioni di montaggio - pdf