SET AKS 171.2/4.5.1-S12

Cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50140950

Disponibile immediatamente

Icon
Serie AKS
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Kit (trasmettitore e ricevitore)
Applicazione Riconoscimento di parti piccole
Modello speciale Ingresso di attivazione
Kit di articoli
Uscita di warning
Portata di esercizio 0,3 ... 1,7 m
Lunghezza del campo di misura 60 mm
Tipo di campo di rilevamento Cortina fotoelettrica di 54 mm (altezza)
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 880 nm
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Grandezza minima dell'oggetto Da 0,5 a 3,0 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 24 V, 15 %
Numero di ingressi di attivazione 1 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione high: ≥8V
low: ≤ 2 V o senza carico
Stato di commutazione active high
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a UB
Frequenza di commutazione 5 Hz
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 400 g
Grado di protezione IP 54