SET LS5/9D + LE5/4P + 2 BT205M

Kit trasmettitore fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50125986

Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 3 prodotti trovati
LS5B/9
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50145238
  • Serie: 5B
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 10 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50145238

Disponibile immediatamente

LE5B/4
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50145234
  • Serie: 5B
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Forma costruttiva: Cubica
  • Tipo di tensione: CC
Codice articolo: 50145234

Disponibile immediatamente

BT 205M
Elemento di fissaggio
Codice articolo: 50139831
  • Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile
  • Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante
  • Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
  • Idoneo per il gruppo di prodotti: Sensori di commutazione, cubici
Codice articolo: 50139831

Disponibile immediatamente

Serie 5
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Kit (trasmettitore e ricevitore)
Contiene 2 BT 205M
4 viti M3 x 8
Modello speciale Ingresso di disattivazione
Kit di articoli
Portata di esercizio 0 ... 10 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 15 m (portata tipica)
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 620 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 15 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 500 Hz
Tempo di risposta 1 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento del dispositivo trasmettitore
Segnale IN
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 4 conduttori
Sezione del conduttore 0,2 mm²
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento del dispositivo ricevitore
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Sezione del conduttore 0,2 mm²
Numero di conduttori 4 conduttori
Dimensioni (P x H x L) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica ABS
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 153 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Rosso
Coppia di serraggio consigliata Fissaggio M3 0,9 N·m
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 60 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf