SET Reflexf. NR.6 30x288

Kit pellicola riflettente

Codice prodotto: 50110190

Disponibile immediatamente

Contiene 4 pellicole riflettenti 30 x 288 mm
Forma costruttiva Rettangolare
A seconda della direzione Sì
Misura di montaggio, larghezza 30 mm
Misura di montaggio, altezza 288 mm
Superficie riflettente, altezza 288 mm
Superficie riflettente, larghezza 30 mm
Superficie riflettente, nota supplementare Sulla superficie riflettente può essere presente una linea di demarcazione di 1 mm max
Materiale del riflettore Plastica
Con cambio di polarizzazione Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore PMMA
Struttura della superficie attiva Mikrotriple
Peso netto 6 g
Tipo di fissaggio Autoadesivo
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 70 °C
Voce tariffaria doganale 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551