SETLS+LE20-150/2.FL
Kit fotocellula a sbarramento
| Serie | 20 flat |
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
| Tipo di dispositivo | Kit (trasmettitore e ricevitore) |
| Portata di esercizio | 0 ... 0,15 m (portata assicurata) |
| Portata limite | 0 ... 0,15 m (portata tipica) |
| Percorso del raggio | Divergente |
| Sorgente luminosa | LED, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 630 nm |
| Gruppo di LED | Gruppo esente (secondo EN 62471) |
| Tipo di geometria del punto luminoso | quadratico |
| Dimensione minima percepibile dell'oggetto | tipicam. 1 mm |
| Uscita del raggio di luce | Frontale |
| Circuito di protezione | Protezione contro il sovraccarico Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
| Corrente a vuoto, max. Ricevitore | 10 mA |
| Corrente a vuoto, max. Trasmettitore | 15 mA |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tensione di commutazione tip. | 30 V |
| Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
| Principio di commutazione | Commutante con luce |
| Frequenza di commutazione | 1.000 Hz |
| Tempo di risposta | 0,5 ms |
| Einschaltverzögerung | < 100 ms |
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione |
| Tipo di collegamento | Cavo (trasmettitore) |
| Lunghezza cavo | 2.000 mm |
| Materiale della guaina | PVC |
| Colore del cavo | Grigio |
| Numero di conduttori | 2 conduttori |
| Sezione del conduttore | 0,1 mm² |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Cavo (ricevitore) |
| Lunghezza cavo | 2.000 mm |
| Materiale della guaina | PVC |
| Colore del cavo | Nero |
| Sezione del conduttore | 0,1 mm² |
| Numero di conduttori | 3 conduttori |
| Abmessung Sender (B x H x L) | 10 mm x 19 mm x 4,2 mm |
| Abmessung Empfänger (B x H x L) | 10 mm x 20,5 mm x 4,2 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PBT+ABS |
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
| Peso netto emittente | 10 g |
| Peso netto ricevente | 10 g |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante, 2 x ø 2,2 mm |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | CE c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |