SETLS+LE20-150/2X-200-M8

Kit fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50156075

Tempo di consegna ca. 14 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Serie 20 slim
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Kit (trasmettitore e ricevitore)
Portata di esercizio 0 ... 0,15 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 0,15 m (portata tipica)
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 630 nm
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Tipo di geometria del punto luminoso quadratico
Dimensione minima percepibile dell'oggetto tipicam. 1 mm
Uscita del raggio di luce Laterale
Circuito di protezione Protezione contro il sovraccarico
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto, max. Ricevitore 10 mA
Corrente a vuoto, max. Trasmettitore 15 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tensione di commutazione tip. 30 V
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di risposta 0,5 ms
Einschaltverzögerung < 100 ms
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare (trasmettitore)
Lunghezza cavo 200 mm
Materiale della guaina PVC
Colore del cavo Grigio
Sezione del conduttore 0,1 mm²
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare (ricevitore)
Lunghezza cavo 200 mm
Materiale della guaina PVC
Colore del cavo Nero
Sezione del conduttore 0,1 mm²
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Abmessung Sender (B x H x L) 5,2 mm x 19 mm x 10 mm
Abmessung Empfänger (B x H x L) 5,2 mm x 20,5 mm x 10 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PBT+ABS
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto emittente 10 g
Peso netto ricevente 10 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante, 2 x ø 2,2 mm
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni CE
c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf