SLSS 318K
Trasmettitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | 318 |
| Tipo di dispositivo | Trasmettitore |
| Modello speciale | Ingresso di attivazione |
| Tipo | 2, IEC/EN 61496, in combinazione con un'idonea centralina di controllo tipo 2, ad es. MSI-TR1B |
| SIL | 1, IEC 61508 |
| SILCL | 1, IEC/EN 62061, in combinazione con un'idonea centralina di controllo tipo 2, ad es. MSI-TR1B |
| Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | 414 anni, EN ISO 13849-1 |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 2, EN ISO 13849, In combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB |
| Portata di esercizio | 0 ... 10 m (portata assicurata) |
| Portata limite | 0 ... 12 m (portata tipica) |
| Sorgente luminosa | LED, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 660 nm |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Gruppo di LED | 1 |
| Angolo di apertura, max. | -5 ... 5 ° |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | 10 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 25 mA |
| Numero di ingressi di attivazione | 1 pezzo(i) |
| Tipo di tensione | CC |
| Tensione di commutazione | high: ≥8V low: ≤ 1,5 V |
| Tensione di commutazione high min. | 8 V |
| Tensione di commutazione low max. | 1,5 V |
| Ritardo di attivazione/interdizione | 1 ms |
| Impedenza di ingresso | 10.000 Ω, -10 ... 10 % |
| Frequenza di commutazione | 1.000 Hz |
| Tempo di risposta | 0,5 ms |
| Tempo di inizializzazione | 30 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Cavo |
| Lunghezza cavo | 2.000 mm |
| Materiale della guaina | PVC |
| Numero di conduttori | 4 conduttori |
| Sezione del conduttore | 0,25 mm² |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni (Ø x L) | 22 mm x 61,5 mm |
| Grandezza della filettatura | M18 x 1 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PA 12 |
| Materiale della copertura della lente | Plastica, PA 12 |
| Peso netto | 90 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero Rosso |
| Tipo di fissaggio | Avvitabile |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 1 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 65 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | II |
| Omologazioni | TÜV Nord c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |