SLSS 318M-S12

Trasmettitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza

Codice prodotto: 50082199

Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie 318
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Modello speciale Ingresso di attivazione
Tipo 2, IEC/EN 61496, in combinazione con un'idonea centralina di controllo tipo 2, ad es. MSI-TR1B
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061, in combinazione con un'idonea centralina di controllo tipo 2, ad es. MSI-TR1B
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 414 anni, EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 2, EN ISO 13849, In combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB
Portata di esercizio 0 ... 10 m, Portata assicurata
Portata limite 0 ... 12 m
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 660 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
Angolo di apertura, max. -5 ... 5 °
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 25 mA
Numero di ingressi di attivazione 1 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione high: ≥8V
low: ≤ 1,5 V
Tensione di commutazione high min. 8 V
Tensione di commutazione low max. 1,5 V
Ritardo di attivazione/interdizione 1 ms
Impedenza di ingresso 10.000 Ω, -10 ... 10 %
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di risposta 0,5 ms
Tempo di inizializzazione 30 ms
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
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 22 mm x 61,5 mm
Grandezza della filettatura M18 x 1 mm
Materiale dell'alloggiamento Acciaio inox
Alloggiamento in acciaio inossidabile V2A
Materiale della copertura della lente Plastica, PA 12
Peso netto 60 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Nero
Tipo di fissaggio Avvitabile
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni TÜV Nord
c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Nord - pdf