SLSSR 8.8-S12

Trasmettitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza

Codice prodotto: 50038791

Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.

Serie 8
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Modello speciale Ingresso di attivazione
Tipo 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 400 anni, EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 2, EN ISO 13849
Portata di esercizio 0 ... 10 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 14 m (portata tipica)
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 660 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di attivazione 1 pezzo(i)
Tensione di commutazione low: ≤ 2 V
Frequenza di commutazione 200 Hz
Tempo di risposta 2,5 ms
Tempo di inizializzazione 100 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 70 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Scanalature a coda di rondine
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni TÜV Nord
c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
Modello CAD 3D - SLSR 8 - zip
Application Note Substitutes - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Nord - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf