TI 3
Strumento di test
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Idoneo per | Sensori di commutazione binari |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Dimensioni (P x H x L) | 55 mm x 35 mm x 110 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Peso netto | 192 g |
| Colore dell'alloggiamento | Grigio |
| Tipo di visualizzazione | LED Sommatore |
| Elementi di controllo | Interruttore a slitta |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 5 ... 40 °C |
| Voce tariffaria doganale | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279211 |
| ECLASS 8.0 | 19200502 |
| ECLASS 9.0 | 19200502 |
| ECLASS 10.0 | 19200504 |
| ECLASS 11.0 | 19200504 |
| ECLASS 12.0 | 19200504 |
| ECLASS 13.0 | 19200504 |
| ETIM 5.0 | EC001418 |
| ETIM 6.0 | EC001418 |
| ETIM 7.0 | EC001418 |
| ETIM 8.0 | EC001418 |