TK 82.AF

Riflettore

Codice prodotto: 50111375

Tempo di consegna ca. 8 giorni lavorativi
Modello speciale Rivestimento anticondensa
Forma costruttiva Circolare
A seconda della direzione No
Dimensioni triple 4 mm
Misura di montaggio, spessore 8,5 mm
Misura di montaggio, diametro 82 mm
Superficie riflettente, diametro 79 mm
Materiale del riflettore Plastica
Materiale del supporto Plastica
Con cambio di polarizzazione Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore PMMA8N
Struttura della superficie attiva Triple
Rivestimento Anticondensa
Peso netto 31 g
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
È possibile incollare qualcosa sul retro
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 65 °C
Grado di protezione IP 67
Voce tariffaria doganale 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
Modello CAD 3D - zip