TKA 30X60

Riflettore

Codice prodotto: 50108215

Disponibile immediatamente

Forma costruttiva Rettangolare
A seconda della direzione No
Dimensioni triple 4 mm
Misura di montaggio, larghezza 30 mm
Misura di montaggio, altezza 60 mm
Misura di montaggio, spessore 8,4 mm
Superficie riflettente, altezza 53 mm
Superficie riflettente, larghezza 26 mm
Materiale del riflettore Plastica
Materiale del supporto Plastica
Con cambio di polarizzazione Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore PMMA8N
Struttura della superficie attiva Triple
Peso netto 11 g
Tipo di fissaggio Autoadesivo
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 65 °C
Grado di protezione IP 67
Voce tariffaria doganale 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551