TKS 25

Riflettore

Codice prodotto: 50027696

Tempo di consegna ca. 11 giorni lavorativi
Forma costruttiva Circolare
A seconda della direzione No
Dimensioni triple 2,3 mm
Misura di montaggio, spessore 7 mm
Misura di montaggio, diametro 26,2 mm
Superficie riflettente, diametro 23 mm
Materiale del riflettore Plastica
Materiale del supporto Plastica
Con cambio di polarizzazione Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore PMMA8N
Struttura della superficie attiva Triple
Peso netto 4 g
Tipo di fissaggio Perno filettato M4
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 65 °C
Grado di protezione IP 67
Voce tariffaria doganale 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
Scheda dati - pdf
Scheda dati - Dimensioned drawing - pdf