TT SW 13

Attrezzo

Codice prodotto: 50151151

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Tipo Esagonale est. per chiave dinamometrica
Apertura della chiave 13 mm
Peso netto 89 g
Materiale Acciaio inox
Plastica
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 120 °C
Voce tariffaria doganale 82054000
ECLASS 5.1.4 21040222
ECLASS 8.0 21040222
ECLASS 9.0 21040222
ECLASS 10.0 21040222
ECLASS 11.0 21040222
ECLASS 12.0 21040222
ECLASS 13.0 21040222
ECLASS 14.0 21040222
ECLASS 15.0 21040222
ECLASS 16.0 21040222
ETIM 5.0 EC002132
ETIM 6.0 EC002132
ETIM 7.0 EC002132
ETIM 8.0 EC002132
ETIM 9.0 EC002132
ETIM 10.0 EC002132
UNSPSC 26.08 27111715