UDC-1300-S2-R

Colonna di fissaggio

Codice prodotto: 549882

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
UDC-1300-S2
Colonna di fissaggio
Codice articolo: 549852
  • Altezza colonna senza base: 1.300 mm
  • Funzione di riassestamento: Sì
Codice articolo: 549852

Disponibile immediatamente

Serie UDC
Contiene Kit di fissaggio per il montaggio al suolo
Supporti di serraggio BT-P40, 2 pezzi
Idoneo per Cortine fotoelettriche CML700i
Cortine fotoelettriche CSL 710
Tipo di colonne e specchi Colonna di fissaggio
Funzioni Montaggio e protezione di cortine fotoelettriche e barriere fotoelettriche multiraggio
Regolabile, 3 direzioni
Dimensioni (P x H x L) 160 mm x 1.360 mm x 149 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Alloggiamento in metallo Alluminio
Peso netto 5.235 g
Colore dell'alloggiamento Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Fissaggio al pavimento
Piastra di montaggio
Funzione di riassestamento Sì
Altezza colonna senza base 1.300 mm
Montaggio esterno di accessori Laterale
Posteriore
Voce tariffaria doganale 76042990
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
Modello CAD 3D - UDC-1300-S2-R - zip
Modello CAD 3D - BT-P40 - zip
Scheda dati - pdf
Istruzioni di montaggio - pdf
Istruzioni di montaggio - Bohrschablone / drilling jig - pdf