VS 403/R
Amplificatore
| Serie | 403 |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 31,2 V, CC |
| Impedenza di ingresso | 1.000 Ω |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di tensione | CA/CC |
| Elemento di commutazione | Relè, contatto N.C./contatto N.A. |
| Principio di commutazione | contatto N.C./contatto N.A. |
| Elemento di commutazione | Relè, contatto N.C./contatto N.A. |
| Principio di commutazione | contatto N.C./contatto N.A. |
| Frequenza di commutazione | 15 Hz |
| Tipo | NAMUR |
| Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Numero di poli | 3 poli |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Numero di poli | 3 poli |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Numero di poli | 3 poli |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Numero di poli | 3 poli |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 18 mm x 99,5 mm x 112 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PA 66 |
| Peso netto | 160 g |
| Colore dell'alloggiamento | Grigio |
| Tipo di fissaggio | Montaggio su binario DIN |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 3 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 80 °C |
| Gruppo di apparecchi Ex | II |
| Tipo di protezione antideflagrante | A sicurezza intrinseca «ia» |
| Grado di protezione | IP 20 (morsetti) IP 30 (alloggiamento) |
| Omologazioni | Ex |
| Norme di riferimento | EN 61326-1 |
| Norma Ex | EN 50014 EN 50020 EN 50021 EN 50281-1-1 EN 50284 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27210121 |
| ECLASS 8.0 | 27210121 |
| ECLASS 9.0 | 27210121 |
| ECLASS 10.0 | 27210121 |
| ECLASS 11.0 | 27210121 |
| ECLASS 12.0 | 27210121 |
| ECLASS 13.0 | 27210121 |
| ECLASS 14.0 | 27210121 |
| ECLASS 15.0 | 27210121 |
| ECLASS 16.0 | 27210121 |
| ETIM 5.0 | EC001485 |
| ETIM 6.0 | EC001485 |
| ETIM 7.0 | EC001485 |
| ETIM 8.0 | EC001485 |
| ETIM 9.0 | EC001485 |
| ETIM 10.0 | EC001485 |
| UNSPSC 26.08 | 39121029 |