KB 4AC1 050
연결 케이블
제품 번호:
50154369
| 어플리케이션 | 내유성/내윤활성 |
| 인터페이스에 적합함 | RS 232 |
| 작동 전압 | 30V AC/DC |
| 연결부 종류 | JST ZHR 커넥터 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 원형 커넥터, LED | 아니요 |
| 연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |
| 와이어 개수 | 4 개수 |
| 덮개 색상 | 흑색 |
| 차폐됨 | 아니요 |
| 케이블 길이 | 5,000 mm |
| 덮개 재료 | PVC |
| 드래그 체인 적합성 | 예 |
| 순중량 | 99 g |
| 굽힘 주기 | 5,000,000 개수 |
| HS 번호 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |