안전한 바코드 위치 확인 시스템

세계 최초의 안전 바코드 위치 측정 시스템 FBPS 600i를 사용하면 하나의 센서만으로 안전한 위치 감지를 수행합니다. 본 장치는 두 개의 SSI 인터페이스를 통해 안전 평가 유닛에, 또는 PROFIsafe를 통해 안전 제어 장치에 연결되며, Performance Level e까지의 애플리케이션에 적합합니다. 이로써 안전 기능을 특히 쉽게 구현할 수 있으며 필요 면적과 설치 비용을 줄일 수 있습니다.
FBPS_1400x400

최대 PL e까지 FBPS 600i 안전 바코드 포지셔닝 시스템

추가 PROFIsafe 인터페이스로 인한 새로운 가능성

FBPS 600i 안전 바코드 포지셔닝 시스템은 안전 위치 감지를 위한 한 개의 센서만 필요합니다. 이렇게 하면 통합이 크게 간소화되고 시스템 설정이 훨씬 간편해집니다.

새로운 장치는 이제 두 가지의 유연한 인터페이스 옵션을 제공해 드립니다:

  • FBPS 648i: 이 모델은 PROFIsafe 인터페이스를 통해서 안전한 PLC에 연결해 드립니다. 통합 스위치로 인하여 선형 토폴로지를 설정할 수 있습니다. 또한 드라이브의 주파수 인버터(FI)에 직접 연결이 가능한 비안전 SSI 인터페이스가 있습니다. 하드웨어 관리자와 GSDML 또는 FI 구성을 통해서 손쉽게 매개변수화 할 수 있습니다.
  • FBPS 6x7i: 이 장치는 두 개의 SSI 인터페이스를 통해서 주파수 인버터 또는 안전 제어 장치와 같은 안전용 제어 기기에 연결되는 것입니다.

두 모델 모두 성능 수준 e를 사용하여 안전한 포지셔닝이 필요한 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 특히 안전 작동 방식을 손쉽게 구현해 보실 수 있으며 설치 및 유지보수 비용을 크게 절감해 보실 수 있습니다.



사용 시 이점

  • 최대 성능 수준 e(PL e)까지 단 하나의 장치로 안전한 포지셔닝을 지원
  • 안전 주파수 인버터 또는 안전 제어 장치에 직접 연결(F-PLC)
  • 적은 공간 요구 사항으로 설치가 간편한 컴팩트한 디자인
  • 특히 안전 작동 방식에 대한 단순한 구현
  • 단
    10ms – 의 빠른 오류 응답으로 인한 짧은 제동 거리와 최적화된 신속성을 제공해 드립니다. 고속 스태커 크레인 및 전기 모노레일 시스템에서 사용하기에 이상적입니다
  • 여러 코드를 동시에 스캔할 수 있을 뿐만 아니라 매우 강력한 자외선 차단 바코드 테이프를 사용하여 안정적으로 작동 가능합니다.
  • 곡선을 가진 다양한 어플리케이션용으로 적합한 50mm~170mm의 넓은 작업 영역
  • 간편한 설치 및 원활한 통합을 하기 위한 정교한 설치 시스템

새로운 FBPS 648i 모델은 PROFIsafe와 결합된 SSI 인터페이스를 보유한 포지셔닝 센서 포트폴리오를 완성해 드립니다. 

제품 특장점

APIC_MT_MSI400_Integration_of_safety_sensors_V2_wl_15cm_300dpi_700x500px

간편하고 안전한 제품

본 센서는 추가 공구 없이도 익숙한 작업 환경에서 손쉽고 안정적으로 매개 변수화 및 통합해 보실 수 있습니다. F-PLC의 하드웨어 관리자를 사용하시거나 또는 드라이브의 주파수 인버터에 있는 안전 카드를 사용하셔서 직접 설정하시든지 설정은 직관적이며 간편합니다. GSDML 또는 매개변수 파일로 인하여 하드웨어 관리자 또는 안전 카드의 장치 라이브러리에서 하드웨어 장치 설정을 즉시 사용 가능하십니다. 이를 통해 오류 위험을 최소화하시면서 원활하게 통합해 보시고 구성하실 수 있기 때문에 사용이 크게 간소화되고 노력도 크게 줄여보실 수 있는 것입니다. 요구 사항에 따라 안전 위칫값은 SSI 또는 PROFIsafe 인터페이스를 통해사 고객님의 컨셉에 따라 유연하고 안정적으로 추가로 처리해 보실 수 있습니다. 안전 신속성 출력은 PROFIsafe 모델에서도 안전 작동 방식으로 사용 가능하십니다.

PPIC_BCB_G30_H25_L005_15cm_300dpi

곡선 경로(트랙) 및 정밀한 위치용으로 적합

운송 경로를 따라서 부착되어 있는 특히 강력하며 탄력성이 뛰어난 BCB 바코드 테이프는 최대 10,000m 길이의 곡선 트랙 레이아웃이 선명하여 안정적으로 감지하실 수 있는 것입니다.

신속성 출력과 같은 추가 작동 방식은 자동 운송 시스템을 완벽하게 보완해 드립니다. 본 장치는 마모를 줄여주며, 제동 거리를 단축하고, 완충 지대를 효율적으로 사용하게 되므로 원활하고 안전한 공정 작업을 위해서 도움을 드립니다.

IGRA_FBPS_frequency converter_SSI_PL e_RGB_2025_EN

주파수 인버터를 통해서 안전 위치 감지

FBPS 600i 안전한 위치 감지를 하기 위해서 여 한 개의 센서만 필요합니다. 이 장치는 두 개의 SSI 인터페이스를 통해서 주파수 인버터와 같은 안전용 제어 기기에 연결됩니다. 또한 본 장치는 이미 PL e/SIL 3의 요구 사항을 충족합니다. 이를 통해 안전 작동 방식을 손쉽게 쉽게 구현하실 수 있으시며 설치 및 서비스 비용을 절감해 보실 수 있습니다.

IGRA_FBPS_frequency-converter_-Text-layer-SSI-info_RGB_2025_en_700x500px

직접 위치 센서 연결을 사용하는 안전 제어 장치

FBPS 648i 장치는 PROFIsafe 인터페이스를 통해서 안전 제어 장치에 연결되는 것입니다. 선형 토폴로지는 통합 스위치를 사용하셔서 설정하실 수 있습니다. 안전하지 않은 SSI 인터페이스도 사용 가능합니다. 게다가 이 장치는 안전 위치 값 이외에도 안전 신속성 출력도 제공해 드립니다. 

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

빠른 움직임에 적합

FBPS 600i는 스태커 크레인과 같이 빠른 움직임을 수반하는 애플리케이션에서 위치를 감지하는 것에 이상적입니다. 이런 목적을 위해 FBPS 600i는 10ms로 매우 빠른 오류 반응 시간을 갖고 있습니다. 이를 통해 급한 곡선과 핸들링 성능을 최적화할 수 있습니다.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Laser_700x500px

안정적인 작동

FBPS 600i는 탁월하게 안정적으로 작동됩니다. 각 스캐닝 프로세스에서는 여러개의 코드를 판독하고 소프트웨어가 이로 인해 매우 정확한 위치 값을 결정합니다. 스캐닝 빔의 사선 경로와 장치의 움직임을 통해서 각 코드에서는 여러 개의 지점에서 스캔되는 것입니다. 이렇게 함으로써 국부적인 오염이나 손상으로 인해 발생하게 되는 판독 오류를 방지할 수 있는 것입니다.

바코드 테이프는 산업용으로도 최적화되어 있습니다. 자가 접착식 플라스틱 테이프에는 자외선 차단 기능을 갖고 있으며, 견고하고 기계적으로 탄력성이 뛰어납니다. 또한, 인쇄된 위치 값은 쉽게 판독하실 수 있으며 취급하는 것이 편리합니다.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Halter_3_700x500px

항상 빠르고 손쉽게 설치해 보실 수 있습니다

퀵 체인지 시스템을 보유한 독창적인 고정 컨셉인 FBPS 600i를 간편하게 장착하시는 것을 보장해 드립니다. 본 장치는 쉽게 접근 가능한 나사를 사용하여 클램프 피스 브래킷 부분에 단단하게 장착됩니다. 이렇게 하면 설치 시간을 절약해 보실 수 있으며 서비스가 필요하신 경우에는 장치를 신속하게 교체해 보실 수 있습니다. 더욱이 FBPS 600i는 50~170mm의 넓은 작업 영역으로 인하여 어떤 시스템에서도 쉽게 통합해 보실 수 있습니다.

다양한 환경에 적합

넓은 온도 범위로 인하여 까다로운 조건에서도 포지셔닝 작업이 필요한 다양한 시스템에서 사용해 보실 수 있습니다. 습도가 높으며 온도가 낮은 환경을 위해 통합된 광학 히터가 내장된 모델도 사용해 보실 수 있습니다. 이렇게 함으로 인하여 가용성이 향상되고 김서림을 방지하게 되어 센서가 항상 안정적으로 작동하는 것입니다.

어플리케이션

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

바코드 포지셔닝 시스템을 사용하여 안전한 포지셔닝

요구 사항:

스태커 크레인이나 하중 수용기는 접근하고자 하는 위치에 맞추어 X 방향(이동 축)과 Y 방향(리프팅 축)에 각각 위치해야 하는 것입니다. 위험성 평가에서는 종종 안전한 위치 및 신속성 모니터링이 필요합니다. 이를 위해 안전한 위치 감지는 필수적입니다.

솔루션:

FBPS 600i 안전 바코드 포지셔닝 시스템에서는 안전 위치 감지를 하기 위해서 한 개의 센서만 필요합니다. 이 장치에서는 두 개의 SSI 인터페이스 또는 PROFIsafe 인터페이스를 통해서 안전용 제어 기기(예를 들면, 주파수 인버터) 또는 안전 PLC에 연결되는 것이며, 최대 PL e까지의 애플리케이션에 적합합니다. 이를 통해 안전 작동 방식을 손쉽게 구현해 보실 수 있습니다.

APIC_IL_FBPS_electric_monorail_system_EHB_wl_15cm_300dpi_700x500px

운송 유닛의 포지셔닝

요구 사항:

전기 모노레일 시스템을 제어하기 위하여 운반대 위의 운송 장치에 대한 위치를 항상 밀리미터 단위의 정밀도로 알고 계셔야 합니다. 특히 작업자가 운송 장치와 매우 가까운 곳에서 작업할 때는 "안전한 위치"를 확보해 주셔야 합니다.

솔루션:

안전한 FBPS 600i 바코드 포지셔닝 시스템은 최대 10,000m 길이에 걸친 정밀한 포지셔닝이 가능합니다. 다양한 인터페이스로 장치를 제어 장치에 손쉽게 통합하실 수 있습니다. 자가 접착식 바코드 테이프는 산업용 어플리케이션으로 최적화되어 있으며 탄력성이 매우 뛰어납니다.

APIC_IL_FBPS_crane_positioning_wl_15cm_300dpi_700x500px

동기식 트롤리 포지셔닝

요구 사항:

크레인 또는 트롤리는 접착하셔야 하는 위치에 따라서 위치를 지정해 주셔야 합니다. 여러 대의 크레인이 한 개의 가이드 레일에 위치할 수 있습니다.

솔루션:

BPS 300i 바코드 포지셔닝 시스템이나 안전 버전인 FBPS 600i를 사용하시게 되면 정확한 포지셔닝이 가능합니다. 다양한 인터페이스로 장치를 제어 장치에 손쉽게 통합하실 수 있습니다. 자가 접착식 바코드 테이프는 산업용 어플리케이션으로 최적화되어 있으며 탄력성이 매우 뛰어납니다.

FBPS_Schubplattform_Automobil_02_700x500px

조립 중인 스킬렛

요구 사항:

대형 물체 조립을 작업하는 동안 자동 운반 시 제한된 공간에서도 항상 안전한 위치와 신속성을 감지해 주어야 합니다.

솔루션:

안전한 FBPS는 케이블 출구가 아래쪽이나 옆쪽 부분을 향하고 있으므로 장착 위치가 유연하며 최소 작업 영역은 50mm입니다. 통합된 PROFINET/PROFIsafe 인터페이스를 통해서 안전 제어에 직접 통합하실 수 있습니다.

기술적 특징

FBPS 600i
  안전 안전 PL e, SIL 3, 카테고리 4
(EN ISO 13849-1 및 IEC 61508)​
오류 응답 시간 10ms … 400ms (조절 가능)
연결 2x SSI 인터페이스: 2x M12 커넥터
PROFINET/ PROFIsafe, 옵션 SSI: 2(3)x M12 커넥터
전원 공급 장치: M12 커넥터
구성 및 진단: 미니 USB
반복정밀도 +/-0.15mm(1 시그마)
판독 거리 50 ... 170mm
보호 등급 IP 65
온도 범위 -5 ... +60°C
히터 포함: -35…+60°C
치수, 너비 x 높이 x 깊이 측면에 연결: 116.3 x 112.5 x 51.5mm​
하단 연결: 105 x 123.8 x 51.5mm 
디스플레이 (선택 사항) 위치 및 상태 정보에 대한 디스플레이
판독 품질에 대한 상태 신호 오염에 대한 조기 감지용
바코드 테이프
  특징  매우 강력한 플라스틱 테이프, 자외선 차단, 아크릴 접착제를 사용하여 자가 접착,
위치 값이 일반 텍스트로 인쇄됩니다.
기본 바코드 테이프 높이: 25mm, 47mm
길이: 최대 200m
구성 가능한 바코드 테이프 높이: 20mm~140mm
테이프 시작 값 및 종료 값 선택 가능
0~10,000m 범위
트윈형 테이프
바코드 그리드 치수 30mm/40mm

 

FBPS 600i 품목 선택으로 바로 이동하기

다운로드

스키릿 이송 구역의 접근 보호 장치
FBPS 600i - 안전 바코드 위치 확인용 시스템 - 플라이어(PDF, ~1MB)
Safety - 제품 개요(PDF, ~7MB)
선형 운반 대차의 영역 보호