멀티 라이트빔 안전 센서
경제적인 접근 보호 장치
사용 시 이점
- 2빔, 3빔, 4빔 버전과 최대 감지 범위 70m의 MLD 제품군은 항상 적절한 솔루션을 제공
- 미러 칼럼 UMC와 함께 쉽게 다면 보호 가능
- 통합 뮤팅 기능으로 컨베이어 라인의 접근 보호를 쉽게 구성 가능
- 신속한 설치 및 정렬을 위한 실용적인 회전 및 클램프 브라켓
주요 특장점
모든 감지 범위를 위한 효율적인 솔루션
트랜시버 시스템은 능동형 송신기/수신기와 전기 연결이 없는 수동형 편향 미러로 구성됩니다. 이는 설치 비용이 적어 저렴한 솔루션을 제공합니다.
송수신기 시스템은 감지 범위 최대 70m의 애플리케이션을 위한 별도의 송신기와 수신기로 구성됩니다. 다면 보호를 위해 편향 미러를 추가할 수 있습니다.
간편한 FAIL-SAFE 구성
장치의 모든 설정은 핀 지정을 통해 파라미터 설정할 수 있습니다. 이는 시운전 시 시간과 비용을 절약하고 오류 없는 구성을 보장합니다. 장치 변경은 재구성 없이 플러그 앤 플레이를 통해 간단히 수행할 수 있습니다.
빠르고 쉽게 정렬
MLD는 실용적인 회전 및 클램프 브라켓을 이용해 쉽게 정렬할 수 있습니다. 통합된 레이저 정렬 보조 장치 덕분에 장거리 및 다면 보호에서도 빠르고 쉽게 정렬할 수 있습니다.
쉽고 명확한 상태 확인
OSSD 출력의 상태는 통합된 다중 색상 표시등을 통해 언제든지 쉽게 판독할 수 있습니다. 필요한 경우 리셋 요청도 표시됩니다.
독립적으로 장착
멀티 라이트 빔 안전 센서 MLD는 DC 및 UDC 장치 컬럼과 함께 독립적으로 쉽게 장착할 수 있습니다. 특수 브라켓을 사용하면 장치를 쉽게 설치하고 빠르게 조정할 수 있습니다.
미러 칼럼 UMC는 다면 접근 보호 장치의 간단하고 안정적인 구성을 보장합니다.
칼럼 밑받침의 스프링 유닛은 기계적 충격을 완화하고 칼럼을 자동으로 원래 위치로 되돌립니다. 정렬 또는 수리 작업이 필요하지 않습니다.
사전 구성된 세트를 통한 신속한 설치
어플리케이션
접근 보호 장치
요건:
기계나 시스템에서의 위험 구역은 항상 접근 보호되어야 합니다. 재료를 쉽게 공급하고 배출할 수 있도록 광전자 안전 센서를 사용해야 합니다.
솔루션:
멀티 라이트빔 안전 센서 MLD 300/500이 비용 대비 효율적인 접근 보호 솔루션을 제공합니다. 최대 8m 감지 범위의 트랜시버 버전은 특히 설치가 간편합니다. 넓은 영역을 보호할 때에는 송신기/수신기 모델을 이용하여 최대 70m까지 감지할 수 있습니다.
다면 접근 보호 장치
요건:
기계가 작동하는 동안 작업 영역에 대한 접근을 보호해야 합니다. 재료의 공급 및 배출을 위해 기계는 여러 측면에서 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
솔루션:
멀티 라이트빔 안전 센서 MLD 300/500은 UMC 미러 칼럼과 결합하여 여러 면과 최대 70m까지의 길이로 기계에 안전하게 접근할 수 있습니다. 또한 레이저 정렬 보조 장치가 내장되어 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.
뮤팅 기능을 이용한 컨베이어 라인 접근 보호 장치
요건:
컨베이어 라인에서 접근 보호는 작업자가 위험 영역에 들어가는 것을 방지하는 동시에 운반 물체가 통과할 수 있도록 해야 합니다.
솔루션:
뮤팅 기능은 운반 물체가 통과할 수 있도록 제어된 방식으로 안전 센서를 연결합니다. 다양한 뮤팅 기능이 이미 멀티 라이트 빔 안전 센서 MLD에 통합되어 있음:
- 2센서 뮤팅, 시간 제어 (MLD 330 / 530)
- 2센서 뮤팅, 시퀀스 제어 (MLD 330 / 335 / 530 / 535)
- 4센서 뮤팅, 시간 제어 (MLD 335 / 535)
기술적 특징
| MLD 300: Type 2, Performance Level PL c, SIL 1 | |
| MLD 500: Type 4, Performance Level PL e, SIL 3 | |
| 최대 감지 범위 8m의 2빔 및 3빔 트랜시버 시스템 | |
| 최대 감지 범위 70m의 2빔, 3빔 및 4빔 송수신기 시스템 | |
| 통합 2센서 뮤팅, 시간 제어 및 시퀀스 컨트롤 | |
| 통합 4센서 뮤팅, 시간 제어 | |
| 통합된 레이저 정렬 보조 장치 | |
| 다면 접근 보호를 위한 미러 칼럼 | |
| 7 세그먼트 디스플레이를 통해 언제든지 장치 상태 판독 가능 | |
| AS-i 버스 시스템에 직접 통합하기 위한 AS-i Safety 인터페이스가 있는 모델 | |
| –30~55°C의 넓은 작동 온도 |
품목 목록
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 2 개수
- Funktionen: 자동 재시동
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0.5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 2 개수
- Funktionen: 범위 축소
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 2 개수
- Funktionen: 자동 재시동
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0.5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 2 개수
- Funktionen: 범위 축소
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 3 개수
- Funktionen: 자동 재시동
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0.5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 3 개수
- Funktionen: 범위 축소
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 3 개수
- Funktionen: 자동 재시동
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0.5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 3 개수
- Funktionen: 범위 축소
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 4 개수
- Funktionen: 자동 재시동
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0.5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 4 개수
- Funktionen: 범위 축소
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 4 개수
- Funktionen: 자동 재시동
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0.5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 4 개수
- Funktionen: 범위 축소
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 20 ... 70 m
- Anzahl Strahlen: 2 개수
- Funktionen: 범위 축소
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 2 개수
- Funktionen: 자동 재시동
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 20 ... 70 m
- Anzahl Strahlen: 2 개수
- Funktionen: 범위 축소
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 2 개수
- Funktionen: 자동 재시동
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 20 ... 70 m
- Anzahl Strahlen: 2 개수
- Funktionen: 범위 축소