안전 레이저 스캐너
안전 레이저 스캐너는 기계 및 설비의 위험 구역 보호는 물론, 무인 운반 시스템(AGV) 및 자율주행 이동 로봇(AMR)의 안전 확보와 내비게이션 용도로 적합합니다. 구성 가능한 보호 영역 및 경고 영역을 통해 다양한 애플리케이션 환경에 유연하게 적용할 수 있습니다. 로이체의 안전 레이저 스캐너는 뛰어난 성능, 강한 내구성, 간편한 사용법이 특징입니다.
콤팩트한 RSL 200은 80 x 80 x 86mm에 불과한 초소형 크기가 인상적이며, 고성능 RSL 400은 최대 8.25m의 감지 거리로 뛰어난 성능을 자랑합니다.
콤팩트한 RSL 200은 80 x 80 x 86mm에 불과한 초소형 크기가 인상적이며, 고성능 RSL 400은 최대 8.25m의 감지 거리로 뛰어난 성능을 자랑합니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 137개의 제품이 검색됨
상품 정보: 26. 11. 12.