적합한 기술

로이체는 모든 조건에 맞는 최적의 솔루션을 제공하기 위해 다양한 기술을 사용합니다. 이는 1D 및 2D 코드 판독부터 RFID(전파식별)를 통한 비접촉식 데이터 전송까지 아우릅니다.

1D 코드

csm_1dcode_0643d4d112

1D 코드는 다양한 간격으로 이루어진 바로 정보를 나타냅니다. 검은색 막대와 흰색 간격은 1D 코드 리더가 내보내는 빛을 서로 다른 세기로 반사합니다. 검은색 막대는 흰색 간격보다 더 약한 빛을 반사합니다. 이를 감지한 판독 장치의 수신기 모듈이 빛의 강도 데이터를 이진 데이터로 변환 및 처리한 다음 인터페이스를 통해 값을 출력합니다.

장점

  • 쉽고 저렴하게 생성 가능
  • Check Digit은 코드의 유효성을 바로 체크할 수 있어 판독 속도를 높임

사용 영역

  • 전자, 자동차 및 소비재 산업
  • 운송 물류
  • 우편 배달

 

2D 코드

2D 코드에는 매트릭스 코드와 Stacked 코드 두 가지 유형이 있습니다. 매트릭스 코드는 작은 사각 패턴의 배열로 정보를 나타냅니다. Stacked 코드는 특별한 경우에 사용됩니다. 여기서는 다양한 폭의 막대와 열 간의 간격을 통해 정보를 나타냅니다. 센서 카메라는 코드의 이미지를 찍습니다. 카메라 칩은 흰색 간격과 검은색 패턴 간의 명암 차이를 인식하고 수집된 정보를 이진 데이터로 변환합니다. 이후 처리 과정을 거친 데이터는 인터페이스를 통해 출력됩니다. 이때 정보는 1D 코드에서와 달리 셀의 배열에 담겨 있습니다.

2D 매트릭스 코드

2D 스택 코드


 

전파식별 (RFID, Radio Frequency Identification)

csm_ipic_rfid_system_final_e8c0983f59

RFID 시스템은 내장 또는 별도의 안테나, 읽기/쓰기 시스템 그리고 최소 1개 이상의 트랜스폰더로 구성되어 있으며전자파를 사용해 데이터를 전송합니다. RFID 태그는 안테나와 마이크로칩으로 구성되어 있습니다. 여기에는 태그 종류에 따른 고유의 시리얼 번호(Unique ID)와 제품 관련 데이터를 저장합니다.

능동형 RFID 태그는 데이터 전송에 자체 동력을 사용하는 반면, 수동형 RFID 태그는 리더기의 전자기장 동력을 사용해 데이터를 전송합니다. 이때 RFID 시스템은 저주파/LF(125kHz ~ 134kHz), 고주파/HF(13.56MHz) 또는 초고주파/UHF(865MHz ~ 928Mhz)를 사용합니다. 사용되는 주파수는 작동 범위, 전송 속도 및 전파 간섭 민감도에 따라 달라집니다. 일반적으로 주파수와 간섭 민감도가 높을수록 감지 범위가 넓습니다.

장점

  • 읽기/쓰기 장치와 RFID 태그 간에 접촉 없이도 정보 리딩 : 전파가 주파수 범위에 따라 물체(목재, 판지 또는 플라스틱 등) 통과
  • RFID 태그는 제품이나 운반체에 부착 가능
  • 오염되거나 열악한 작업 환경에서도 안정적으로 작동
  • 쓰기가 가능한 RFID 태그를 사용하는 경우, 생산 공정에서 바로 제품의 생산 및 품질 데이터를 RFID 태그에 저장 가능

사용 영역

  • 생산 관리
  • 접근 제어
  • 작업자와 물체 식별
  • 스키드, 컨테이너 및 팔레트 식별
  • 컨베이어 및 창고에서 물류 이송 관리, 자동차 산업

선택 가이드

식별 시스템은 어떻게 사용하나요?

고정식 사용
광학 방식
고정식 사용
RFID
이동식 사용
휴대용 스캐너
1D 바코드
스택 코드
2D 바코드
직접 부품 마크 코드

적합한 로이체 제품

최소 ~ 최대 리딩 거리
(너비 계수 및 광학 형식에 따라 다름)
제품 링크
50 ~ 230mm
CR 50 제품에 관한 링크
30 ~ 425mm
DCR 50 제품에 관한 링크
20 ~ 71mm
CR 100 * 제품에 관한 링크
40 ~ 160mm
BCL 8 제품에 관한 링크
50 ~ 230mm
CR 55 제품에 관한 링크
50 ~ 330mm
LSIS 220 제품에 관한 링크
30 ~ 425mm
DCR 55 제품에 관한 링크
40 ~ 800mm
DCR 200i 제품에 관한 링크
30 ~ 310mm
BCL 148 * 제품에 관한 링크
50 ~ 450mm
BCL 20 제품에 관한 링크
50 ~ 180mm
BCL 95* 제품에 관한 링크
50 ~ 680mm
BCL 300i 제품에 관한 링크
300 ~ 1,450mm
BCL 600i 제품에 관한 링크
450 ~ 1,700mm
BCL 900i 제품에 관한 링크
200 ~ 2,400mm
BCL 500i 제품에 관한 링크
75 ~ 10,000mm
LSIS 422i 제품에 관한 링크
–

시리즈 BCL 500i, BCL 600i 및 BCL 900i의 버전별 데이터 참조

MSPi 시스템 제품에 관한 링크
75 ~ 10,000mm
LSIS 462i 제품에 관한 링크

* 실험실 자동화 사용에 적합한 장치