안전 근접 센서
안전 근접 센서는 비접촉식 캡슐형 구조를 갖춰 먼지와 습기에 민감하지 않습니다. 안전 근접 센서는 마모 없이 작동하며 잦은 작동 주기에서도 긴 수명을 보장합니다. 이 센서는 움직이는 보호 장비를 정확하게 가이드 하기가 어려울 때도 사용됩니다. 모든 장치는 고강도 플라스틱 하우징이 큰 특징입니다. 또한 RFID 트랜스폰더가 있는 장치는 최대한의 조작 방지 기능을 제공합니다.
개요
사용 시 이점
노하우
세부사항 & 다운로드
제품 목록
사용 시 이점
- 마모 방지식 작동 및 긴 수명: 안전 근접 센서가 마모 방지식으로 작동하여 잦은 작동 주기에서도 긴 수명을 보장합니다
- 최적의 조작 방지 기능: 안전 트랜스폰더 RD800의 RFID 코딩 액추에이터가 최적의 조작 방지 기능을 제공합니다
- Performance Level e: 안전 트랜스폰더 RD800은 단 하나의 장치로도 EN ISO 13849-1에 따라 Performance Level e를 달성합니다
노하우
사용 영역
마그네틱 코딩 근접 센서
MC300
도어 및 플랩 모니터링
- 먼지가 많은 환경, 오염물이 많이 발생하는 환경, 습한 환경에 적합
- 잦은 작동 주기에도 마모 방지식 작동으로 긴 수명 보장
- EN ISO 14119에 따른 낮은 레벨 코딩의 액추에이터 어플리케이션에 적합
- 다양한 설계, 접점 구성, 연결부로 유연하게 사용
- 케이블 또는 커넥터로 연결
RFID 코딩 안전 트랜스폰더
RD800
도어 및 플랩 모니터링
센서에 통합된 조작 방지 기능
- 먼지가 많은 환경, 오염물이 많이 발생하는 환경, 습한 환경에 적합
- RFID 코딩 액추에이터가 최적의 조작 방지 기능 제공. 별도의 설치 수단이 필요 없음
- 잦은 작동 주기에도 마모 방지식 작동으로 긴 수명 보장
- EN ISO 14119에 따른 낮은 레벨 또는 높은 레벨 코딩의 액추에이터 어플리케이션에 적합
- OSSD 안전 출력부를 통해 손쉽게 연결. 단 하나의 장치로 EN ISO 13849-1에 따른 Performance Level e 등급
- 공차가 큰 설치 및 어플리케이션을 위한 폭넓은 작동 범위.
- 까다로운 환경 조건에 적합한 보호 등급 IP 67/IP 69K
- 케이블 또는 커넥터로 연결
안전 스위치에 중요한 기준은 무엇일까요?
국제 규격 ISO 14119에는 광전자식 보호 장치와 관련된 인터락 장치 선택 지침이 설명되어 있습니다. 여기서 인터락 장치라는 용어는 비접촉식으로 작동하는 안전 근접 센서를 의미하기도 합니다. 인터락 장치는 예를 들어 안전 도어 또는 안전 플랩에 장착되며, 보호 장비가 열릴 때 기계나 시스템을 안전하게 종료합니다. ISO 14119의 전체 명칭은 기계 안전 - 보호 장비와 관련된 인터락 장치 - 설계 및 선택 지침입니다. 이 규격은 인터락 장치의 네 가지 디자인을 정의하고, 각 디자인의 장단점을 기술합니다. 그리고 인터락 장치 우회를 최소화하기 위한 조치도 다룹니다.
분리형 보호 장치의 보호 기능에 대한 자세한 설명은 전문 지식 영역에서 확인할 수 있습니다.
기술적 특징
|
|
MC300 |
RD800 |
| EN ISO 14119 기준 Type 4 비접촉식 인터락 장치 | EN ISO 14119 기준 Type 4 비접촉식 인터락 장치 | |
| 고강도 플라스틱 하우징, IP 67 보호 등급 | 고강도 플라스틱 하우징, 보호 등급 IP 67/69K | |
| EN ISO 14119에 따른 낮은 엔코딩의 액추에이터 | EN ISO 14119에 따른 낮은 엔코딩 또는 높은 엔코딩의 액추에이터 | |
| 접촉 방식 2 NC 또는 1 NC + 1 NO | OSSD 안전 출력부, 직렬 연결 가능 | |
| 추가 신호 접점 및 상태 LED가 있는 모델 | 하나의 장치로 EN ISO 13849-1에 따른 Category 4 Performance Level e 등급 | |
| 케이블 또는 M8/M12 커넥터로 연결 | 센서 및 신호 접점의 상태 표시 | |
| 액추에이터 티칭을 위한 프로그래밍 입력이 있는 모델 | ||
| 케이블 또는 M12 커넥터로 연결 | ||
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 60개의 제품이 검색됨
상품 정보: 26. 11. 12.