Power PinPoint® LED
광점에 집중: Power PinPoint® LED가 장착된 새로운 센서
작고 밝으며 정확한 광점이 결정적인 차이를 가져옵니다
Power PinPoint® LED가 적용된 확산 센서와 포토 센서는 혁신적인 광원 기술을 사용합니다. 센서의 광학 시스템은 새로 개발된 발광 다이오드로 센서의 전체 작업 영역에서 크기, 모양, 균일성을 유지하는 광점을 생성합니다.
사용 시 이점
- 센서의 전체 작업 영역에서 작은 원형의 균일한 광점을 통해 물체 감지를 위한 센서를 쉽게 시운전이 가능합니다
- 정확한 반응 동작으로 물체를 시작부터 끝까지 정밀하게 감지하여 물체를 완벽하게 감지
- 확산 센서는 최적의 반응 동작과 높은 정밀도로 작은 물체를 매우 안정적으로 감지합니다. 일부 어플리케이션에서는 레이저 확산 센서 대신 Power PinPoint® LED가 장착된 센서를 사용할 수도 있습니다.
- 반사판 포토 센서의 높은 예비 광출력으로 인해 반사판이 작고 거리가 먼 응용 분야에서 더 나은 감지 결과를 제공합니다
- 발산이 적고 확산광 억제 기능이 개선된 컴팩트한 광선 덕분에 여러 센서를 병렬로 작동하는 투수광 포토 센서의 감지 신뢰성을 향상시킵니다
- 투수광 포토 센서를 사용하면 반사 우회가 최소화됩니다
주요 특장점
빠르고 쉬운 센서 시운전
특히 시스템에 많은 센서를 설치해야 하는 경우, 센서를 시운전하는 데 많은 비용과 시간이 소요될 수 있습니다. 크기가 작고 조도가 높고 균일한 Power PinPoint® LED 광점은 센서의 반응 동작을 정확하게 재현합니다. 이 덕분에 센서를 쉽고 직관적으로 정렬할 수 있습니다.
광점이 눈에 잘 보이는 이유는 무엇입니까? 새로운 LED는 매우 작은 표면에서 최대 광량을 방출하는 방식으로 최적화되었습니다. 덕분에 윤곽이 선명하고 밝은 광점이 생성됩니다.
정밀한 감지 결과 및 높은 공정 신뢰성
Power PinPoint® LED가 장착된 센서는 매우 정밀한 감지 결과를 제공합니다. 이 제품은 작동 원리에 따라 특정 어플리케이션에서 주목할 만한 이점을 제공합니다:
Power PinPoint® LED 발광 다이오드는 향상된 응답 동작, 높은 정밀도, 확산 센서에서의 작은 물체의 안정적인 감지를 보장합니다. 반사판 포토 센서는 특히 작은 반사판을 사용하여 더 높은 기능 예비율을 달성합니다. 새로운 LED 기술이 적용된 투수광 포토 센서는 확산광과 반사 우회를 최소화하여 감지 신뢰성을 높입니다. 발산이 적고 확산광 방출이 최적화된 작은 광점을 사용하면 병렬로 여러 센서를 연결하여 보다 쉽게 작동할 수 있습니다.
어플리케이션
확산 센서로 구획의 정밀 위치 조정
요구 사항:
스태커 크레인이 대략 자리를 잡으면 정밀한 구획 조정이 필요합니다. 이를 위해 막대 또는 기둥 모서리를 100~600mm 거리에서 광학적으로 스캔해야 합니다.
솔루션:
확산성 반사 센서는 하중 수용기가 올바르게 배치되었는지 확인합니다. 다양한 프로파일 유형과 유색 및 광택 표면을 안정적으로 감지합니다. 배경 억제 확산 센서는 명확하고 균일한 Power PinPoint® LED 광점으로 기둥의 가장자리를 감지할 때 최적의 반응 동작과 높은 정밀도를 제공합니다.
반사판 포토 센서로 컨베이어 시스템 내 박스 감지
요구 사항:
포장 공정에서, 표준화된 용기에 담긴 제품은 여러 공정 단계를 거쳐 운반됩니다. 포장되지 않은 식품을 보호하기 위하여, 시스템과 그 구성 요소는 정기적으로 수행되는 집중 세척 과정을 견뎌야 합니다.
솔루션:
Power PinPoint® LED를 사용하면 반사판 포토 센서는 특히 작은 반사판을 사용하여 더 높은 예비 광출력을 달성할 수 있습니다. 이는 공간 제약이 큰 어플리케이션에 매우 적합합니다. 또한, 반사판을 사용한 시운전 및 정렬이 매우 짧은 시간 내에 완료됩니다.
투수광 포토 센서로 배터리 셀의 유무 감지
요구 사항:
충전 스테이션에서 액체를 주입하기 전에 배터리 셀이 올바른 위치에 있는지 점검해야 합니다. 이는 배터리 셀을 안정적으로 들어 올리기 위해서도 필요한 사항입니다.
솔루션:
새로운 Power PinPoint® LED 기술이 적용된 투수광 포토 센서는 좁은 공간에서도 배터리 셀을 안정적으로 감지합니다. Power PinPoint® LED는 확산광과 반사 우회를 최소화하여 감지 신뢰성을 높입니다. 발산이 적고 확산광 방출이 최적화된 미세광 덕분에 여러 개의 투수광 포토 센서를 병렬로 장착한 경우에도 여러 센서를 쉽게 병렬로 작동할 수 있습니다.
Power PinPoint® LED가 장착된 광학 센서
Power PinPoint® LED 기술은 물체 감지를 위한 광학 센서에 사용됩니다. 예를 들어 5B, 15, 3C, 25C, 33C, 35C 시리즈 등 많은 시리즈에서 이 기술을 사용한 다양한 작동 원리를 제공합니다.
모든 어플리케이션에 적합한 광원 기술
Leuze에서는 모든 감지 작업에 적합한 광원 기술을 갖춘 센서를 만나보실 수 있습니다. 광점이 주어진 물체를 감지하는 데 최적의 반응 동작을 생성하면 신뢰할 수 있는 감지 결과를 얻을 수 있습니다.