안전 잠금장치
안전 잠금장치 L100, L200, L250, L300
가드 로킹이 있는 안전 스위치는 도어를 잠긴 상태로 유지하여 무단 진입이나 접근을 방지하고 작업자와 프로세스를 보호합니다. L 시리즈는 기계식 액추에이터가 있는 장치부터 최고 수준의 조작 방지 기능을 위한 RFID 코딩 액추에이터 및 통합 명령 버튼이 있는 장치에 이르기까지 다양한 애플리케이션을 위한 다양한 모델을 포함합니다. 모든 장치는 거친 산업 환경에서도 사용할 수 있도록 견고한 디자인으로 설계되었습니다.
사용 시 이점
- 단단히 잠김: 최대 9,750N의 체결력으로 매우 강한 부하에서도 도어를 단단히 잠긴 상태로 유지합니다.
- 조작 방지: RFID 코딩 액추에이터는 최적의 조작 방지 기능을 제공합니다. 특별한 설치 조치가 필요하지 않습니다.
- 완벽한 보호: 통합 명령 버튼과 비상 정지 및 적합한 도어 손잡이를 통해 안전 도어에 완벽한 안전 기능을 쉽게 구현할 수 있습니다.
어플리케이션
애프터런 시간이 길어지는 경우, 잠금장치를 이용한 도어 및 플랩 모니터링
요건:
위험한 동작이 있는 영역을 유지 보수 목적으로 출입하는 경우, 안전 도어를 통해 들어갈 수 있습니다. 도어를 열자 마자 동작이 멈추지 않으면 잠금장치가 있는 안전 스위치를 통해 도어를 보호해야 합니다.
솔루션:
견고한 잠금장치인 안전 스위치 L 시리즈는 전기 신호를 통해 접근이 승인될 때까지 안전 도어를 단단히 잠급니다. 이 시리즈는 기본 모델과 조작 요소가 내장되어 있는 모델 그리고 RFID 코딩 액추에이터가 있는 모델이 포함됩니다.
잠금장치가 있는 도어 및 플랩 모니터링으로 공정을 보호
요건:
도어나 플랩이 열리면 재시동 시 결함 또는 정비 작업을 피하기 위해 정해진 위치에서만 공정이 멈추어야 합니다. 도어 또는 플랩은 이 위치에 도달했을 때만 해제되어야 합니다.
솔루션:
잠금장치가 있는 안전스위치 L시리즈는 공정 제어 장치가 전기 신호를 방출해서 보낼 때까지 안전 도어를 잠금 상태로 유지합니다.
주요 특장점
하나의 장치로 완벽하게 보호
안전 잠금장치 L300의 명령 버튼(옵션)은 안전 도어의 안전 기능 설정을 단순화합니다. 요청, 리셋 및 비상 정지를 위한 통합 버튼이 있는 콤팩트 장치는 점검 도어에 안전하게 설치하기 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 이는 배선을 단순화하고 공간을 절약합니다.
패닉 버튼을 이용한 비상 탈출로 잠금 해제
옵션인 비상 탈출로 잠금 해제 장치(패닉 버튼)를 사용하면 액추에이터를 즉시 잠금 해제하고 위험 영역 내부에서 도어를 열 수 있습니다. 조작자는 인체공학적으로 최적화된 버튼을 이용해 실수로 갇힌 경우에도 위험 영역을 벗어날 수 있습니다. 장치는 전류 공급이 없는 경우에도 작동합니다.
안정적인 작동을 위한 설계
액추에이터의 조인트와 장치의 챔퍼 처리된 큰 개구부는 센서와 액추에이터 간의 충돌 위험을 줄이고 도어가 잘못 닫히더라도 손상을 방지합니다. 오염 물질이 쌓인 경우 열린 통로를 통해 뒤쪽으로 오염 물질을 밀어내기만 하면 됩니다. 특별한 디자인은 최대의 안정성과 가용성을 보장합니다.
록아웃 태그아웃 유지보수 잠금장치가 있는 도어 손잡이
좌우로 힌지 조절이 가능한 도어 손잡이를 사용하면 회전 도어와 슬라이딩 도어에 빠르고 쉽게 안전 잠금장치 L300을 설치할 수 있습니다. 매우 안정적인 금속 구조는 액추에이터의 조인트를 통해 도어 센터링 시 이점을 제공합니다. 록아웃 태그아웃 장치는 개별 자물쇠를 사용하여 작업자가 위험 영역에 갇히는 것을 방지합니다. 이를 위해 잠금장치를 아래로 누르고 자물쇠를 겁니다.
기술적 특징
| L100, L200
| L250
| L300
| ||
| EN ISO 14119에 따른 디자인 | Type 2 가드 로킹이 있는 인터록 잠금장치 | Type 4 가드 로킹이 있는 인터록 잠금장치 | Type 4 가드 로킹이 있는 인터록 잠금장치 | |
| Performance Level / SIL | 최대 PL e/SIL 3 | 하나의 장치로 PL e/SIL 3 달성 | 하나의 장치로 PL e/SIL 3 달성 | |
| OSSD 안전 스위칭 출력부 | x | x | ||
| RFID 코딩 액추에이터 | xx | x | ||
| 체결력 | 1,100N(L100), 2,800N(L200) | 2.100 N | 9.750 N | |
| 하우징 | 테크노폴리머(L100), 금속(L200) | 테크노폴리머 | 금속 | |
| 보호력 | IP 67 | IP 67 / IP 69K | IP 67 / IP 69K | |
| 패닉 버튼을 이용한 비상 탈출로 잠금 해제 | L200 | x | x | |
| 현장 진단을 위한 LED 디스플레이 | L200 | x | x | |
| 통합 명령 버튼 및 비상 정지 버튼 | x |
품목 목록
- Serie: L100
- Teach-Eingang für Betätiger: 아니요
- Funktionsprinzip: 동작 회로 원리 - 활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- Serie: L100
- Teach-Eingang für Betätiger: 아니요
- Funktionsprinzip: 폐쇄 회로 원리 - 비활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- Serie: L100
- Teach-Eingang für Betätiger: 아니요
- Funktionsprinzip: 폐쇄 회로 원리 - 비활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- Serie: L100
- Teach-Eingang für Betätiger: 아니요
- Funktionsprinzip: 폐쇄 회로 원리 - 비활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- Serie: L200
- Teach-Eingang für Betätiger: 아니요
- Funktionsprinzip: 폐쇄 회로 원리 - 비활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- Serie: L200
- Teach-Eingang für Betätiger: 아니요
- Funktionsprinzip: 동작 회로 원리 - 활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- Serie: L200
- Teach-Eingang für Betätiger: 아니요
- Funktionsprinzip: 폐쇄 회로 원리 - 비활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- Serie: L200
- Entsperrungsvorrichtung: 비상 해제 센서
- Teach-Eingang für Betätiger: 아니요
- Funktionsprinzip: 폐쇄 회로 원리 - 비활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- Serie: L200
- Entsperrungsvorrichtung: 자물쇠가 포함된 보조 해제
- Teach-Eingang für Betätiger: 아니요
- Funktionsprinzip: 폐쇄 회로 원리 - 비활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- Serie: L200
- Teach-Eingang für Betätiger: 아니요
- Funktionsprinzip: 폐쇄 회로 원리 - 비활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- Serie: L200
- Teach-Eingang für Betätiger: 아니요
- Funktionsprinzip: 동작 회로 원리 - 활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- Serie: L250
- Teach-Eingang für Betätiger: 아니요
- Funktionsprinzip: 동작 회로 원리 - 활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김