RDH 200

Header_RDH200_1400x400

Uso flexível: leitores RFID da série RDH 200

Compacto com alcance de leitura de até 100 mm 

Sistemas de identificação modernos, como RFID, são componentes indispensáveis dos sistemas de controle de produção automatizada para o rastreamento ininterrupto dos processos de produção e monitoramento eficiente do fluxo de materiais.

Muitas vezes o espaço é limitado, principalmente nas células de produção ou nas linhas transportadoras. Os leitores de alta frequência da série RDH 202/242 se destacam por suas dimensões compactas, podem ser montados com muita facilidade e flexibilidade graças ao seu design e ainda oferecem uma ampla gama de aplicações com um alcance de leitura de até 100 mm.

Os novos leitores RFID estão disponíveis como RDH 242 com IO-Link ou como RDH 202 com a interface RS 232.

O destaque desta série RFID é a sua adequação para aplicações NFC: Além da norma industrial de RFID ISO 15693, o RDH 202/242 também é compatível com a ISO 14443A e lê e grava tags RFID em conformidade com NFC Forum dos tipos 2 e 5. Isso significa que os leitores também podem ser usados, por exemplo, para autenticação em máquinas via tags NFC.



Vantagens

  • Grande alcance de leitura em um tamanho compacto: Com o alcance de leitura de até 100 mm (dependendo do transponder RFID usado), os leitores RFID da série RDH 202/242 podem ser usados de modo flexível no controle de produção e nas áreas de montagem.
  • Integração simples através do IO-Link: como uma versão IO-Link (RDH 242), este leitor RFID atende completamente os requisitos da norma de IO-Link 1.1.3 e é fornecido com o IODD mais recente para permitir que o produto seja integrado rapidamente nos sistemas de controle.
  • Leitura de tag NFC: tags ISO 14443A são compatíveis, além da norma industrial comum de alta frequência ISO 15693. Em particular, também são possíveis aplicações de tag NFC (tipos 2, 5), por exemplo, para a autenticação do usuário em máquinas.
  • Faixa de temperatura de até -32°C: Com uma resistência à temperatura de até -32°C durante a operação, a série RDH 202/242 oferece o melhor valor do mercado. Com isso, aplicações em armazéns de congelamento profundo são possíveis sem problemas.
  • Possibilidades flexíveis de montagem: A parte de trás do dispositivo foi projetada como uma placa de montagem que combina opções rápidas e flexíveis de montagem com parafuso com acessibilidade particularmente boa. Também é possível a montagem direta em superfícies metálicas.
  • Relação preço/desempenho atraente: Vantagens e benefícios técnicos combinados com preços competitivos.

Vá diretamente para a seleção do item



Destaques 

Grande alcance de leitura de até 100 mm
RFID200H_700x500px

O seu tamanho compacto de 68 x 68 x 42 mm atinge alcances de leitura de até 100 mm (dependendo do tipo e tamanho de tag). Esse é o valor líder em comparações de mercado. Isso permite que as aplicações sejam implementadas mesmo em espaços confinados de instalação.

Compatibilidade com NFC
NFC_700x500px

O destaque desta classe de dispositivo é a sua compatibilidade com NFC. Normalmente, os produtos neste segmento estão limitados ao padrão clássico do setor de RFID de alta frequência ISO 15693. O RDH 202/242 também inclui uma implementação da norma ISO 14443A e NFC Forum tipos 2 e 5, o que significa que podem ser usadas tags RFID com uma grande memória de dados, além de tags NFC. Isso permite cenários de aplicação ampliados em ambientes industriais que exigem, por exemplo, a autenticação do pessoal de operação das máquinas.

Integração rápida ao controle do sistema com IO-Link
leuze_io_link_700x500px_(1)

O RDH 242 é projetado como um modelo IO-Link e, portanto, é previsto para aplicações na automação de fábricas e no comando de produção sempre que um grande número de sensores e atuadores forem instalados no sistema. A instalação, assim como a detecção e a transferência de dados no nível de produção devem ser rápidos e fáceis. De preferência, ele deve ser ideal para capturar pequenas quantidades de dados, como a ID exclusiva de 64 bits na etiqueta RFID que representa um recipiente ou peça de trabalho. Com a ajuda da Descrição do Dispositivo IO (IODD) fornecida, qualquer leitor RFID pode ser integrado ao controle do sistema com pouco esforço.

Pode ser usado em armazéns de congelamento profundo
RDH200_Kistenidentifikation_Intralogistik_700x500px

Com uma faixa de temperatura estendida até -32°C, a série RDH 202/242 oferece o melhor valor que permite que as aplicações sejam implementadas em áreas de congelamento profundo.

Aplicações

Plastikbehlter-Intralogistik_700x500px

Identificação de recipientes em uma linha de transporte

Exigência:
No fluxo do material os recipientes são transportados automaticamente para os destinos desejados. Para isso, os recipientes e suas cargas devem ser identificados de modo confiável nas estações de carregamento, transferência ou distribuição e no armazém.

Solução:
O RFID pode ser usado para resolver as tarefas de identificação quando as etiquetas de código de barras não estão legíveis de modo confiável, por exemplo, devido ao aumento das sujeiras nos recipientes ou aos processos de limpeza exigidos regularmente. O RDH 202/242 pode ser usado para ler recipientes de modo confiável com uma etiqueta RFID de posição fixa e uma distância de leitura definida, mesmo dinamicamente. Quando são usadas as chamadas tags onMetal, ele também consegue ler recipientes de metal.

Produktionssteuerung-in-Fertigungszellen_700x500px_(2)

Controle de produção nas células de produção

Exigência:
normalmente as células de produção não têm espaço. Por isso, os sistemas de identificação precisam ser compactos e devem oferecer boa acessibilidade durante a instalação. As etapas individuais de produção são frequentemente documentadas na tag RFID. Isso significa que, além da identificação de uma peça de trabalho, componente ou bandeja, também são necessários processos de escrita.

Solução:
os leitores RFID na série RDH 202/242 possuem dimensões muito compactas de 68 x 68 x 42 mm (99 x 68 x 42 mm com placa de montagem) e podem ser instalados rapidamente graças às opções de montagem flexíveis. Os conjuntos de comando implementados também permitem que os dados sejam gravados na tag RFID, com compatibilidade completa com as normas de alta frequência ISO 15693 e 14443A para fornecer uma ampla gama de opções de tags com diferentes tamanhos de memória.

Benutzerauthentifizierung_700x500px

Autenticação do usuário em máquinas

Exigência:
para poder fazer entradas de parâmetros ou alterações de configurações nas máquinas ou nos controles do sistema, os direitos individuais geralmente são atribuídos de acordo com a função do usuário. O pessoal de operação deve se autenticar na máquina para poder fazer entradas.

Solução:
graças à compatibilidade com NFC, o pessoal de operação pode usar cartões ou porta-chaves NFC programados individualmente, por exemplo, que são detectados pelo sistema usando o RDH 202/242. Eles são autenticados usando os direitos de usuário previamente atribuídos. Isso também possibilita que os funcionários usem seus cartões eletrônicos, que normalmente é usado para registro de tempo e para autenticação, desde que o cartão use comunicação NFC.

Características técnicas

CaracterísticaRDH 202RDH 242
FrequênciaHF (13,56 MHz)HF (13,56 MHz)
Alcance de leituraAté 100 mmAté 100 mm
Padrões RFIDISO/IEC 15693
ISO/IEC 14443A
NFC tipo 2, 5
ISO/IEC 15693
ISO/IEC 14443A
NFC Tipos 2, 5
InterfaceRS 232IO-Link, V 1.1.3
COM 3
Dimensões68 x 68 x 42 mm 
(99 x 68 x 42 mm incl. placa de montagem)
68 x 68 x 42 mm
(99 x 68 x 42 mm incl. placa de montagem)
Material da carcaçaPCPC
Temperatura de operação-32 … +60°C-32 … +60°C
Temperatura de armazenamento -40 … +85°C-40 … +85°C
Grau de proteçãoIP67IP67
CertificaçõesCE, UL, FCC, ETA-WPC, SRRCCE, UL, FCC, ETA-WPC, SRRC